(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม series 8 รูปทรง สามเหลี่ยม 40 มม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดที่แสดงอยู่อาจไม่สามารถสั่งซื้อที่สำนักงาน MISUMI อินโดนีเซียได้
[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว
■ 8 ซีรีส์ 8
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8
1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFS45TR8-40 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFS45TR8-40 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL เพิ่มขึ้น 0.5 มม | \r\nมวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nHFS45TR8-40 | \r\n50 to 4000 | \r\n2.74 | \r\n1012 | \r\n12.23x104 | \r\n38.19x104 | \r\n
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 103) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFS45TR8-40 | \r\n4000 | \r\n1012 | \r\n12.23x104 | \r\n38.19x104 | \r\n
[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)
ประเภท | ชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | คำอธิบาย | หน้าแค็ตตาล็อก |
สรุปการปรับแต่งเฟรมอลูมิเนียม/ลบมุม/บริการติดฉลาก รหัส | P2-755 และ 756 | |||
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงรูศูนย์กลาง | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายอลูมิเนียมเฟรม | P2-757 |
ต๊าปรูเกลียว 4 มุม | LSP/RSP/SPW | P2-768 | ||
ระบุวิธีการตัด | งานตัดความแม่นยำสูง | SC | เปลี่ยนค่าพิกัดความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2) [! ] มีเฉพาะ L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500 | P2-758 |
ตัด 45 องศา | L_T45/R_T45 | ตัดมุม 45 องศา | ||
รูขันประแจ | รูขันประแจที่ตำแหน่งยึด | LWP/RWP | เพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่กำหนดสำหรับข้อต่อซ่อนมุม | P2-759 และ 760 |
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/AV/BV | เพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุสำหรับข้อต่อซ่อน | P2-761 และ 762 | |
รูคว้าน | รูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ | Z6/XA100 | เพิ่มรูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ ใช้รูในการเชื่อมต่อเฟรมและแผ่นหน้าโต๊ะ | P2-763 |
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่น | รู D | LDH/RDH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อเดี่ยว | P2-764 |
รูตัว S | LSH/RSH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบก่อน | P2-765 | |
รู M | LMH/RMH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบหลัง | P2-766 | |
รู L | JLP/KLP | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับต่อข้อขนาน | P2-767 | |
การปรับแต่งอื่น ๆ | GNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรมรุ่นความแข็งเกร็งสูง | P2-768 |
HFSR Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลาย จำเป็นสำหรับการเพิ่มฝาครอบป้องกันที่ปลายเฟรม HFSR series |
รหัสสินค้า |
---|
HFS45TR8-40-[50-4000/0.5] |
KHFS45TR8-40-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 10,584.65 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภท | 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 8 ซีรีส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง สามเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | มีการขัดผิว | ไม่มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง