1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 8 series สี่เหลี่ยม 40×80มม. 2ช่องข้าง (ฝ่ายตรงข้าม)

เฟรม อะลูมิเนียม 8 series สี่เหลี่ยม 40×80มม. 2ช่องข้าง (ฝ่ายตรงข้าม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเนื่องจาก PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 8 รูปทรง แบบเหลี่ยม 40 x 80 มม. ช่อง 2 ข้าง (ตรงข้าม) มีความกว้าง ร่อง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสำนักงาน MISUMI ประเทศอินโดนีเซียอาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภทที่แสดงที่นี่ได้

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 / สล็อตกว้าง 10/ ขนาด 40 × 80 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 / สล็อตกว้าง 10/ ขนาด 40 × 80 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 / สล็อตกว้าง 10/ ขนาด 40 × 80 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว

■ 8 ซีรีส์ 8
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
1 สล็อต x 1 สล็อต-L
HFSH8-4080-800
KHFSH8-4080-4000
\r\n


■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
มวล/น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFSH8-408050 to 40003.01111320.67x10470.16x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์EFSH8-408050 to 40002.77102720.72x10470.73x104
\r\n

[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
mm
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFSH8-40804000111320.67x10470.16x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KEFSH8-40804000102720.72x10470.73x104
\r\n

[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 / สล็อตกว้าง 10/ ขนาด 40 × 80 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสเปคเฟรมอลูมิเนียมยาวของ MISUMI จากส่วนเพิ่มเติมต่อไปนี้ ทำให้สามารถการถอด ประกอบงานโครงสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างอิสระ
ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด อาจมีอลูมิเนียมเฟรมบางแบบที่ไม่รองรับการใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบรายการที่ไม่รองรับการใช้งานในตารางคำอธิบายในแต่ละหน้า
ภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน คำอธิบายหน้ารายการที่มีเครื่องหมาย "-" แสดงว่าไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมรหัสคำอธิบายหน้าแค็ตตาล็อก
สรุปการปรับแต่งเฟรมอลูมิเนียม/ลบมุม/บริการติดฉลาก รหัสP2-755 และ 756
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงรูศูนย์กลางLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายอลูมิเนียมเฟรมP2-757
ต๊าปรูเกลียว 4 มุมLSP/RSP/SPWP2-768
ระบุวิธีการตัดงานตัดความแม่นยำสูงSCเปลี่ยนค่าพิกัดความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2)
[! ] มีเฉพาะ L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500
P2-758
ตัด 45 องศาL_T45/R_T45ตัดมุม 45 องศา 
รูขันประแจรูขันประแจที่ตำแหน่งยึดLWP/RWPเพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่กำหนดสำหรับข้อต่อซ่อนมุม P2-759 และ 760
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุAH/BH/AV/BVเพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุสำหรับข้อต่อซ่อนP2-761 และ 762
รูคว้านรูคว้านในตำแหน่งที่ระบุZ6/XA100เพิ่มรูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ ใช้รูในการเชื่อมต่อเฟรมและแผ่นหน้าโต๊ะP2-763
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่นรู DLDH/RDHเพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อเดี่ยวP2-764
รูตัว SLSH/RSHเพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบก่อนP2-765
รู MLMH/RMHเพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบหลังP2-766
รู LJLP/KLPเพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับต่อข้อขนาน P2-767
การปรับแต่งอื่น ๆGNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWเพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรมรุ่นความแข็งเกร็งสูงP2-768
HFSR Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWเพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลาย จำเป็นสำหรับการเพิ่มฝาครอบป้องกันที่ปลายเฟรม HFSR series

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EFSH8-4080-[50-4000/0.5]
HFSH8-4080-[50-4000/0.5]
KEFSH8-4080-4000
KHFSH8-4080-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 9,647.35

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ประเภท4000-

฿ 10,534.60

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)ประเภท4000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการรีดขึ้นรูป 40x80 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 8 ซีรีส์
วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต x 2 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสองด้าน (ตรงข้าม) มีการขัดผิว ไม่มี วัสดุ A6N01SS-T5
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 80