(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 รูปทรง แบบเหลี่ยม 50 x 50 มม. ช่อง 3 ด้าน ร่อง กว้าง 8 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFSF6-5050 KHFSF6-5050 | \r\n- - | \r\n800 4000 | \r\n
ชนิด | \r\nวัสดุ | \r\nกระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม | \r\nมวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nHFSF6-5050 | \r\n50 to 4000 | \r\n2.32 | \r\n861 | \r\n22.23x104 | \r\n21.40x104 | \r\n
ชนิด | \r\nวัสดุ | \r\nกระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFSF6-5050 | \r\n4000 | \r\n861 | \r\n22.23×104 | \r\n21.40x104 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
HFSF6-5050-[40-4000/0.5] |
KHFSF6-5050-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 40 ~ 4000 | ||
฿ 9,733.80 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภท | 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 50x50 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 6 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 2 สล็อต x 2 สล็อต | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) |
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสามด้าน | มีการขัดผิว | ไม่มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง