1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8/30 × 120 มม

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8/30 × 120 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm./ ขนาด 30x120 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 8 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 30 mm. x 120 mm.
จำนวนร่องตามแนวความกว้าง = 1 ร่อง
จำนวนร่องตามแนวความยาว = 4 ร่อง
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 120 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
1 สล็อต x 1 สล็อต-L
EFS6-30120-800
KHFS6-30120-4000
\r\n
\r\n\r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มมมวล/น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัด
มม.2
โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFS6-3012050 to 40003.21118811.19x104152.2x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์EFS6-3012050 to 40003.01111611.48x104157.62x104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำEFSB6-3012050 to 40003.01111611.48x104157.62x104
NEFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NEFS6-3012050 to 40003.01111611.48x104157.62x104
\r\n[ ! ]ใช้งานได้ถึง 6,000 มม. ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
[ ! ]สำหรับอลูมิเนียมเฟรมบางตัว MISUMI อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้
อ้างถึงข้อมูลคำสั่งซื้อพิเศษ (หน้า 103) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำสั่งพิเศษที่ศูนย์ MISUMI QCT

■อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[ ! ]Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
mm
พื้นที่หน้าตัด
มม.2
โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS6-301204000118811.19x104152.2x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KEFS6-301204000111611.48x104157.62x104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKEFSB6-301204000111611.48x104157.62x104
NEFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNEFS6-301204000111611.48x104157.62x104
\r\n[ ! ]"ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม." หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า
(หลาย ซม.)
\r\n

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 120 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
การปรับเปลี่ยนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้ >> คลิกที่นี่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EFS6-30120-[50-4000/0.5]
EFSB6-30120-[50-4000/0.5]
HFS6-30120-[50-4000/0.5]
KEFS6-30120-4000
KEFSB6-30120-4000
KHFS6-30120-4000
KNEFS6-30120-4000
NEFS6-30120-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 10,602.85

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 10,170.60

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 11,226.66

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 4,964.05

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน -NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน -NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการรีดขึ้นรูป 30x120 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต x 4 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน
มีการขัดผิว ไม่มี ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 120