1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 6 series สี่เหลี่ยม 30×60มม. 4ช่องด้านข้าง

เฟรม อะลูมิเนียม 6 series สี่เหลี่ยม 30×60มม. 4ช่องด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm./ ขนาด 30x60 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 8 mm. จำนวน 1 ร่อง
● ขนาดหน้าตัด : 30 mm. X 60 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5, A6061SS-T6 เทียบเท่า, A6063S-T5 และ A6063S-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ, ชุบใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว

■ ซีรีส์ 6
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 8 มม. ใช้ได้กับ สกรู M6

สเปค

1 สล็อต x 1 สล็อต-L
HFS6-3060-800
KHFS6-3060-1000
KHFS6-3060-4000


■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้

[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม., 1,000 มม.)

ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มมมวล/น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFS6-306050 to 40001.65925.33x10420.56x104
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำHFSB6-306050 to 40001.65925.33x10420.56x104
HFSA6N01SS-T5การเคลือบผิวใสCAF6-306050 to 40001.65925.33x10420.56x104
HFSLA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFSL6-306050 to 40001.294764.87x10417.87x104
HFSLA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำHFSLB6-306050 to 40001.294764.87x10417.87x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์EFS6-306050 to 40001.445355.49x10420.6x104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำEFSB6-306050 to 40001.445355.49x10420.6x104
GNFS

เทียบเท่า A6063S-T6

เคลียร์อโนไดซ์GNFS6-306050 to 40001.716345.95x10423.78x104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6เคลียร์อโนไดซ์GFS6-306050 to 40001.716345.95x10423.78x104
NEFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NEFS6-306050 to 40001.445355.49x10420.6x104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีดำNEFSB6-306050 to 40001.445355.49x10420.6x104
NFSLA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NFSL6-306050 to 40001.294764.87x10417.87x104


[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่

ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตLmmพื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS6-306040005925.33x10420.56x104
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS6-306010005925.33x10420.56x104
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKHFSB6-306040005925.33x10420.56x104
HFSA6N01SS-T5การเคลือบผิวใสKCAF6-306040005925.33x10420.56x104
HFSLA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFSL6-306040004764.87x10417.87x104
HFSLA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKHFSLB6-306040004764.87x10417.87x104
EFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KEFS6-306040005355.49x10420.6x104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKEFSB6-306040005355.49x10420.6x104
GNFS

เทียบเท่า A6063S-T6

เคลียร์อโนไดซ์KGNFS6-306040006345.95x10423.78x104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6เคลียร์อโนไดซ์KGFS6-306040006345.95x10423.78x104
NEFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNEFS6-306040005355.49x10420.6x104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีดำKNEFSB6-306040005355.49x10420.6x104
NFSLA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNFSL6-306040004764.87x10417.87x104

[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 60 มม.: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CAF6-3060-[50-4000/0.5]
EFS6-3060-[50-4000/0.5]
EFSB6-3060-[50-4000/0.5]
GFS6-3060-[50-4000/0.5]
GNFS6-3060-[50-4000/0.5]
HFS6-3060-[50-4000/0.5]
HFSB6-3060-[50-4000/0.5]
HFSL6-3060-[50-4000/0.5]
HFSLB6-3060-[50-4000/0.5]
KCAF6-3060-4000
KEFS6-3060-4000
KEFSB6-3060-4000
KGFS6-3060-4000
KGNFS6-3060-4000
KHFS6-3060-1000
KHFS6-3060-4000
KHFSB6-3060-4000
KHFSL6-3060-4000
KHFSLB6-3060-4000
KNEFS6-3060-4000
KNEFSB6-3060-4000
KNFSL6-3060-4000
NEFS6-3060-[50-4000/0.5]
NEFSB6-3060-[50-4000/0.5]
NFSL6-3060-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)การเคลือบผิว ชัดเจนA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6061SS-T6แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 2 วัน -GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6063S-T6แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน -HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 8,518.95

HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)การเคลือบผิว ชัดเจนA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 7,568.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 8,159.50

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 8,387.00

HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6061SS-T6ประเภท4000-

฿ 1,732.75

ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 2 วัน -GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6063S-T6ประเภท4000-

฿ 460.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท1000-

฿ 1,666.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน -HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 8,177.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 7,408.75

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 8,268.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 1,158.84

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน -NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5ประเภท4000-

฿ 7,954.75

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)อะโนไดซ์สีดำA6063S-T5ประเภท4000-

฿ 1,100.90

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10NFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน -NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)อะโนไดซ์สีดำA6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน 10NFSL (น้ำหนักเบา ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการรีดขึ้นรูป 30x60 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต x 2 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน
มีการขัดผิว ไม่มี ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 60