(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม series 5 ผิวขนาน 25 x 50 มม. พื้นผิวด้านบนและด้านล่างได้รับการขัดสี สามารถใช้กับ ลิเนียร์ไกด์ ฯลฯ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
HFSP5-5025 | - | 300 |
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | รหัสรุ่น/ Part number | L เพิ่มขึ้น 0.5 มม | T | A |
HFS | A6N01SS-T5 | anodize | HFSP5-2550 | 50 ถึง 4000 | 49.2 | 25 |
HFS | A6N01SS-T5 | anodize | HFSP5-5025 | 50 ถึง 4000 | 24.2 | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
HFSP5-2550-[100-3000/0.5] |
HFSP5-5025-[100-3000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดการรีดขึ้นรูป | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A) (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25x50 | 1 สล็อต x 2 สล็อต | 25 | 49.2 | 100 ~ 3000 | ||
- | PARALLEL ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 × 25 | 2 ช่อง x 1 ร่อง | 50 | 24.2 | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 25 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 5 ซีรี่ส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน |
มีการขัดผิว | มี | วัสดุ | A6N01SS-T5 | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง