1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 5 series รูปทรง R 40 × 40 × 20 mm

ALUMINUM FRAME

เฟรม อะลูมิเนียม 5 series รูปทรง R 40 × 40 × 20 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

เฟรม อะลูมิเนียม series 5 รูปทรง L/R 40 × 40 × 20 มม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้จากสำนักงาน MISUMI อินโดนีเซีย

อลูมิเนียมเฟรม 5 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20mm: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม 5 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20mm: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อลูมิเนียมเฟรม 5 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20mm: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[! ] พื้นผิวที่ถูกตัดและชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับ พื้นผิว

■ 5 ซีรี่ส์
การ อัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ร่อง 6 มม. ใช้กับ สกรู M5

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number - L
HFSR5-404020 - 800


■ การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ความยาวที่ แบบตั้งค่าได้

ชนิด [M]วัสดุ [S]กระบวนการเตรียมผิว รหัสรุ่น/ Part number L เพิ่มขึ้น 0.5 มม มวล
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่ส่วนmm² ช่วงตัดขวางของความเฉื่อยmm⁴
ℓx ℓy
HFS A6N01SS-T5 ล้างอะโนไดซ์ HFSR5-404020 50 ถึง 4000 1.13 419 5.95 × 10⁴ 5.95 × 10⁴

[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ อัดขึ้นรูปบางอย่างไม่สามารถทำได้ สำหรับรายละเอียดอ้างอิง "ข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรฐาน แคตตาล็อกที่ไม่ใช่ฟะ
บริการ ผลิตภัณฑ์ "(หน้า 103) และ หน้าสัมผัส บุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบใน MISUMI

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม 5 ซีรีย์ / ความกว้าง ร่อง 6/40 × 40 × 20mm: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการใช้ สเปค เฟรม อะลูมิเนียม ยาวของ MISUMI จากส่วนต่อไปนี้ทำให้สามารถประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างสูงได้อย่างอิสระ
ขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทและขนาดมีบาง เฟรม ไม่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านรายการที่ไม่เหมาะสมใน โต๊ะวางชิ้นงาน คำอธิบายแต่ละหน้า
ภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน คำอธิบายหน้ารายการที่มีเครื่องหมาย "-" จะระบุว่าไม่เหมาะสม
ประเภทชื่อการ การปรับแต่งเพิ่มเติมรหัสคำอธิบายหน้าแคตตาล็อก
สรุปการแก้ไขเฟรมอลูมิเนียม / ลบมุม / ชิ้นส่วน # บริการติดฉลากP2-755 และ 756
สิ้นสุดการแตะจบการแตะที่รูตรงกลางLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
เพิ่มการแตะที่ เฟรม สิ้นสุดP2-757
จบการเคาะที่มุม 4 รูLSP/RSP/SPWP2-768
ระบุวิธีการตัดตัด งานละเอียดSCเปลี่ยนความ ความเผื่อ ยาวทั้งหมด (L ± 0.5 → L ± 0.2)
[! ] ใช้ได้เฉพาะกับ L ≦ 1500
P2-758
ตัด 45 องศาL_T45/R_T45ตัด มุม 45 องศา 
รูประแจประแจรูเปิดที่ ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่LWP/RWPเพิ่มรูเปิดประแจที่ ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ สำหรับ ข้อต่อ ตาบอด P2-759 และ 760
ประแจรูเปิดที่ ตำแหน่ง ระบุAH/BH/AV/BVเพิ่มรูเปิดประแจที่ ตำแหน่ง ที่ระบุสำหรับ ข้อต่อ ตาบอดP2-761 และ 762
CounterboresCounterbores ใน ตำแหน่ง ระบุZ6/XA100เพิ่ม counterbores ใน ตำแหน่ง ที่ระบุ ใช้ช่องสำหรับเชื่อมต่อ เฟรม และท็อป โต๊ะวางชิ้นงานP2-763
รูสำหรับ ข้อต่อ แบบเฉพาะตาบอดD รูLDH/RDHเพิ่มช่องที่จำเป็นสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ต่อ เดียวP2-764
S holeLSH/RSHเพิ่มหลุมที่จำเป็นสำหรับการประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ล่วงหน้าสองครั้งP2-765
หลุม MLMH/RMHเพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบบคู่ร่วมโพสต์P2-766
หลุม LJLP/KLPเพิ่มช่องที่จำเป็นสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ต่อ แบบขนาน P2-767
การดัดแปลงอื่น ๆการแตะที่จุดสิ้นสุดซีรี่ส์ GNFS / GFSLTS/RTS/TSWเพิ่มการแตะที่ปลายบน เฟรม มี ความแข็งเกร็ง สูงP2-768
การเคาะปลายซีรี่ส์ HFSRLTS/RTS/TSWเพิ่มการแตะที่ปลายที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มฝาครอบป้องกันที่ปลาย เฟรม ซีรี่ส์ HFSR

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSR5-404020-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 1050 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 20 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 5 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง L/R
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน) กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มีการขัดผิว ไม่มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 40
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้ ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ทรงตัว L กว้าง(มิลลิเมตร) 20 การปรับเปลี่ยน 20