1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 60, 40 × 80mm

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 5 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 6/40 × 60, 40 × 80mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 5 /ร่องกว้าง 6 mm. / ขนาด 40x60 และ 40x80 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 6 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 40x60 mm. จำนวนร่อง 2 X 3
● ขนาดหน้าตัด : 40x80 mm. จำนวนร่อง 2 X 4
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้

\r\n\r\n
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 40 × 60, 40 × 80 มม. : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

สเปค

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
1 สล็อต x 1 สล็อต-L
HFS5-4060-800
KHFS5-4080-4000
\r\n
\r\n\r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
มวล/น้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFS5-406050 to 40001.866512.63x10427x104
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์HFS5-408050 to 40002.6999418.29x10463.3x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NFS5-406050 to 40001.866512.63x10427x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์NFS5-408050 to 40002.6999418.29x10463.3x104
\r\n[ ! ]ใช้งานได้ถึง 6,000 มม. ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
[ ! ]สำหรับอลูมิเนียมเฟรมบางตัว MISUMI อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้
อ้างถึงข้อมูลคำสั่งซื้อพิเศษ (หน้า 103) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำสั่งพิเศษที่ศูนย์ MISUMI QCT

■อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[ ! ]Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการชุบผิว1 สล็อต x 1 สล็อตL
mm
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS5-4060400066512.63x10427x104
HFSA6N01SS-T5เคลียร์อโนไดซ์KHFS5-4080400099418.29x10463.3x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNFS5-4060400066512.63x10427x104
NFSA6063S-T5เคลียร์อโนไดซ์KNFS5-4080400099418.29x10463.3x104
\r\n[ ! ]"ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม." หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า
(หลาย ซม.)
\r\n

การปรับเปลี่ยน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 40 × 60, 40 × 80 มม. : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
การปรับเปลี่ยนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้ >> คลิกที่นี่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFS5-4060-[50-4000/0.5]
HFS5-4080-[50-4000/0.5]
KHFS5-4060-4000
KHFS5-4080-4000
KNFS5-4060-4000
KNFS5-4080-4000
NFS5-4060-[50-4000/0.5]
NFS5-4080-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการรีดขึ้นรูป จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป ลักษณะของการรีดขึ้นรูป วัสดุ ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)
(มิลลิเมตร)
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 1040x602 สล็อต x 3 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T560แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 1040x802 สล็อต x 4 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T580แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 8,441.60

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1040x602 สล็อต x 3 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T560ประเภท4000-

฿ 9,961.30

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1040x802 สล็อต x 4 สล็อตHFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T580ประเภท4000-

฿ 6,963.64

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 7 วัน -40x602 สล็อต x 3 สล็อตNFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T560ประเภท4000-

฿ 8,353.52

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 7 วัน 1040x802 สล็อต x 4 สล็อตNFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T580ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน -40x602 สล็อต x 3 สล็อตNFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T560แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 1040x802 สล็อต x 4 สล็อตNFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T580แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 5 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน มีการขัดผิว ไม่มี
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 40