(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 5 /ร่องกว้าง 6 mm./ ขนาด 20x40 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 6 mm. โดยมีด้านกว้าง 1 ร่อง และด้านยาว 2 ร่อง
● ขนาดหน้าตัด : 20 mm. X 40 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ, ชุบใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFS5-2040 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFS5-2040 | \r\n- | \r\n1000 | \r\n
KHFSB5-2040 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL เพิ่มขึ้น 0.5 มม | \r\nมวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nHFS5-2040 | \r\n50 to 4000 | \r\n0.88 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nHFSB5-2040 | \r\n50 to 4000 | \r\n0.88 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nการเคลือบผิวใส (อโนไดซ์+ การเคลือบผิวใส) | \r\nCAF5-2040 | \r\n50 to 4000 | \r\n0.88 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFS5-2040 | \r\n4000 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFS5-2040 | \r\n1000 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nKHFSB5-2040 | \r\n4000 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nการเคลือบผิวใส (อโนไดซ์+ การเคลือบผิวใส) | \r\nKCAF5-2040 | \r\n4000 | \r\n324 | \r\n1.358x104 | \r\n5.13x104 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
CAF5-2040-[50-4000/0.5] |
HFS5-2040-[50-4000/0.5] |
HFSB5-2040-[50-4000/0.5] |
KCAF5-2040-4000 |
KHFS5-2040-1000 |
KHFS5-2040-4000 |
KHFSB5-2040-4000 |
KNFS5-2040-4000 |
KNFSB5-2040-4000 |
NFS5-2040-[50-4000/0.5] |
NFSB5-2040-[50-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 7,044.75 | HIGH TOLERANCE ALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | การเคลือบผิว ชัดเจน | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 404.95 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 1000 | - | |
฿ 1,157.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | ||
฿ 7,667.42 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 695.00 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | NFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,258.60 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | NFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | NFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NFS (ความคุ้มค่า) | อะโนไดซ์สีดำ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 20x40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 5 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 2 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน |
มีการขัดผิว | ไม่มี | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง