(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์] ยางฟองน้ำ รูปทรงเชือก ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การอุดช่องว่าง
L | ค่าพิกัดความเผื่อ |
ไม่เกิน 200 | ±1.5 |
201 to 400 | ±2.0 |
401 หรือมากกว่า | ±3.5 |
สายกลม | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | สี |
RBWN | ยางไนไตร (NBR) | Shore A66 | สีดำ |
RBWS | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A50 | สีขาวขุ่น |
RBWF | ยางฟลูออโร (FPM) | Shore A69 | สีดำ |
RBWCS | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | |
RBWSS | ยางฟองน้ำงซิลิโคน | Asker C25 | สีส้ม |
RBWFS | ยางฟองน้ำฟลูออโร | Asker C35 | สีดำ |
รหัสสินค้า | — | L |
RBWN2 | — | 250 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | L (มิเตอร์วัดไฟ) | |
รุ่น | D | L | |
RBWN (ไนไตร) RBWS (ซิลิคอน) RBWF (ฟลูออรีน) | 2 | 20 to 999 | 1M 3M 5M 10M |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
12 | |||
15 |
รหัสสินค้า | L (มิเตอร์วัดไฟ) | |
รุ่น | D | |
RBWCS (ฟองน้ำคลอโรพรีน) RBWSS (ฟองน้ำซิลิคอน) RBWFS (ยางฟองน้ำฟลูออโร) | 3 | 1M 3M 5M 10M |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
12 | ||
15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.35 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 3 | 1M(1000) | |
฿ 523.25 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 3 | 3M(3000) | |
฿ 1,046.50 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 3 | 5M(5000) | |
฿ 1,742.65 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 3 | 10M(10000) | |
฿ 382.20 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 4 | 1M(1000) | |
฿ 568.75 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 4 | 3M(3000) | |
฿ 1,137.50 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 4 | 5M(5000) | |
฿ 1,897.35 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 4 | 10M(10000) | |
฿ 404.95 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 5 | 1M(1000) | |
฿ 577.85 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 5 | 3M(3000) | |
฿ 1,196.65 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 5 | 5M(5000) | |
฿ 1,979.25 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 5 | 10M(10000) | |
฿ 436.80 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 6 | 1M(1000) | |
฿ 650.65 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 6 | 3M(3000) | |
฿ 1,301.30 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 6 | 5M(5000) | |
฿ 2,165.80 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 6 | 10M(10000) | |
฿ 559.65 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 7 | 1M(1000) | |
฿ 837.20 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 7 | 3M(3000) | |
฿ 1,674.40 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 7 | 5M(5000) | |
฿ 2,784.60 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 7 | 10M(10000) | |
฿ 646.10 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 8 | 1M(1000) | |
฿ 964.60 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 8 | 3M(3000) | |
฿ 1,929.20 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 8 | 5M(5000) | |
฿ 3,212.30 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 8 | 10M(10000) | |
฿ 687.05 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 9 | 1M(1000) | |
฿ 1,028.30 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 9 | 3M(3000) | |
฿ 2,056.60 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 9 | 5M(5000) | |
฿ 3,426.15 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 9 | 10M(10000) | |
฿ 723.45 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 10 | 1M(1000) | |
฿ 1,087.45 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 10 | 3M(3000) | |
฿ 2,170.35 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 10 | 5M(5000) | |
฿ 3,617.25 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 10 | 10M(10000) | |
฿ 832.65 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 12 | 1M(1000) | |
฿ 1,251.25 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 12 | 3M(3000) | |
฿ 2,497.95 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 12 | 5M(5000) | |
฿ 4,158.70 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 12 | 10M(10000) | |
฿ 819.00 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 15 | 1M(1000) | |
฿ 1,228.50 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 15 | 3M(3000) | |
฿ 2,548.00 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 15 | 5M(5000) | |
฿ 4,277.00 | RUBER STRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ฟองน้ำ | ยางฟองน้ำคลอโรพรีน | Asker C20 | 15 | 10M(10000) | |
฿ 1,092.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 2 | 1M(1000) | |
฿ 1,638.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 2 | 3M(3000) | |
฿ 3,276.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 2 | 5M(5000) | |
฿ 5,460.00 ฿ 1,510.24 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 2 | 10M(10000) | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 2 | 20 ~ 999 | ||
฿ 1,092.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 3 | 1M(1000) | |
฿ 1,638.00 ฿ 737.26 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 3 | 3M(3000) | ||
฿ 3,276.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 3 | 5M(5000) | |
฿ 5,460.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 3 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 3 | 20 ~ 999 | ||
฿ 1,201.20 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 4 | 1M(1000) | |
฿ 1,801.80 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 4 | 3M(3000) | |
฿ 3,603.60 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 4 | 5M(5000) | |
฿ 6,006.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 4 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 4 | 20 ~ 999 | ||
฿ 2,206.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 5 | 1M(1000) | |
฿ 3,298.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 5 | 3M(3000) | |
฿ 6,620.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 5 | 5M(5000) | |
฿ 11,033.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 5 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 5 | 20 ~ 999 | ||
฿ 2,320.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 6 | 1M(1000) | |
฿ 3,480.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 6 | 3M(3000) | |
฿ 6,961.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 6 | 5M(5000) | |
฿ 11,602.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 6 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 6 | 20 ~ 999 | ||
฿ 2,730.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 7 | 1M(1000) | |
฿ 4,572.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 7 | 3M(3000) | |
฿ 9,145.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 7 | 5M(5000) | |
฿ 15,242.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 7 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 7 | 20 ~ 999 | ||
฿ 3,253.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 8 | 1M(1000) | |
฿ 5,323.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 8 | 3M(3000) | |
฿ 10,647.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 8 | 5M(5000) | |
฿ 17,745.00 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 8 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 8 | 20 ~ 999 | ||
฿ 4,936.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 9 | 1M(1000) | |
฿ 7,962.50 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 9 | 3M(3000) | |
฿ 15,956.85 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 9 | 5M(5000) | |
฿ 26,594.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 9 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 9 | 20 ~ 999 | ||
฿ 5,255.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 10 | 1M(1000) | |
฿ 8,440.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 10 | 3M(3000) | |
฿ 16,912.35 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 10 | 5M(5000) | |
฿ 28,187.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 10 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 10 | 20 ~ 999 | ||
฿ 5,573.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 12 | 1M(1000) | |
฿ 9,268.35 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 12 | 3M(3000) | |
฿ 18,632.25 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 12 | 5M(5000) | |
฿ 31,053.75 | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 12 | 10M(10000) | |
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางฟลูออรีน (FPM) | Shore A69 | 12 | 20 ~ 999 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สาย ยาง | คอร์ดกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง