(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยาง บิวทิลเป็น วัสดุ ที่ ทนสภาพอากาศ ทนสารเคมี และต้านทานการซึมผ่านของก๊าซได้ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน และ ความทนไฟ ไม่ดี
T | \r\nค่าพิกัดความเผื่อ | \r\n
0.5 | \r\n±0.2 | \r\n
1 to 3 | \r\n±0.3 | \r\n
5 | \r\n±0.4 | \r\n
10 | \r\n±0.6 | \r\n
15 to 30 | \r\n-0.5 to +2.0 | \r\n
A, B | \r\nค่าพิกัดความเผื่อ | \r\n
ไม่เกิน 200 | \r\n±0.5 | \r\n
201 to 300 | \r\n±1.0 | \r\n
301 to 500 | \r\n±1.5 | \r\n
ชนิดเลือกขนาด A ได้ | \r\nชนิดกำหนดขนาด A, B ได้ | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ H ]ความแข็ง | \r\nสี | \r\n||
ไม่มีกาว | \r\nกาว | \r\nไม่มีกาว | \r\nกาว | \r\n|||
RBRM | \r\nRBRMA | \r\nRBRMF | \r\nRBRMFA | \r\nยางบิวทิล (IIR) | \r\nความแข็งระดับ Shore A65 | \r\nสีดำ | \r\n
RBWM | \r\nRBWMA | \r\nRBWMF | \r\nRBWMFA | \r\nสีขาว | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nA | \r\n
RBRM5 | \r\n— | \r\n300 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nA | \r\n— | \r\nB | \r\n— | \r\nF | \r\n— | \r\nG | \r\n— | \r\nค่ากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | \r\n
RBRMF10 | \r\n— | \r\n110 | \r\n— | \r\n65 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
RBRMF4H20 | \r\n— | \r\n200 | \r\n— | \r\n150 | \r\n— | \r\nF140 | \r\n— | \r\nG100 | \r\n— | \r\nZ5 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nA | \r\n||
ชนิด | \r\nT | \r\n||
ไม่มีกาว RBRM RBWM | \r\nกาว RBRMA RBWMA | \r\n1 | \r\n300 500 | \r\n
2 | \r\n|||
3 | \r\n|||
5 | \r\n|||
10 | \r\n|||
15 | \r\n|||
20 | \r\n|||
30 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nA | \r\n||
ชนิด | \r\nT | \r\n||
ไม่มีกาว RBRM RBWM | \r\nมีกาว RBRMA RBWMA | \r\n1 | \r\n3 5 10 20 30 40 50 80 100 | \r\n
2 | \r\n|||
3 | \r\n|||
5 | \r\n|||
10 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nเพิ่มขึ้น 1 มม | \r\n|||
ชนิด | \r\nT | \r\nA | \r\nB | \r\n|
ไม่มีกาว RBRMF RBWMF | \r\nมีกาว RBRMFA RBWMFA | \r\n1 | \r\n10 to 500 | \r\n10 to 500 | \r\n
2 | \r\n||||
3 | \r\n||||
5 | \r\n||||
10 | \r\n||||
15 | \r\n||||
20 | \r\n||||
30 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. (A ≥ B ≥ T) | \r\nเพิ่มขึ้น 0.5 มม | \r\nค่ากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | \r\n|||||||||||
ชนิด | \r\nขนาดเกลียว | \r\nT | \r\nA | \r\nB | \r\nF | \r\nG | \r\nN (รูทะลุ) | \r\nZ (รูคว้าน) | \r\n||||||
ไม่มีกาว RBRMF RBWMF | \r\nมีกาว RBRMFA RBWMFA | \r\n1H 2H 3H 4H 6H | \r\n1 | \r\n25 to 500 | \r\n25 to 500 | \r\n5 to 495 (ชนิด 1H) 9 to 491 (ชนิด 2H, 4H) 9 to 245 (ชนิด 3H, 6H) | \r\n5 to 495 (ชนิด 1H, 2H, 3H) 9 to 491 (ชนิด 4H, 6H) | \r\n3 4 5 6 8 10 | \r\n— | \r\n|||||
2 | \r\n— | \r\n|||||||||||||
3 | \r\n— | \r\n|||||||||||||
5 | \r\n— | \r\n|||||||||||||
10 | \r\n3 | \r\n4 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ||||||||
15 | \r\n\r\n | 4 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n8 | \r\n\r\n | ||||||||
20 | \r\n\r\n | 4 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n8 | \r\n\r\n | ||||||||
30 | \r\n\r\n | 4 | \r\n5 | \r\n6 | \r\n8 | \r\n10 | \r\n
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มีหรือไม่มี กาว | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) | สี | สเปค | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แบบรูคว้าน [Z] | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 205.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 211.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 228.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 228.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 234.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 325.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 500.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 205.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 228.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 234.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 240.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 252.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 264.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 384.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 670.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 234.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 246.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 252.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 288.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 288.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 443.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 824.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 210.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 211.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 ฿ 73.17 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | ||
฿ 240.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 258.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 270.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 288.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 341.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 347.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 590.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,257.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 240.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 270.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 306.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 341.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 371.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 472.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 495.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 971.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,395.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,375.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 15 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,466.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 15 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,785.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 20 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 4,546.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 20 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,564.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 30 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 6,704.00 | BUTYL RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 30 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 228.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 234.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 240.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 246.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 246.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 364.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 580.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 234.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 240.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 252.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 258.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 270.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 80 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 282.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 100 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 459.00 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 300 | 300 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 789.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 2 | 500 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 216.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 3 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 222.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 5 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 228.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 10 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 240.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 20 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 252.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 30 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 264.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 40 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 276.00 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 3 | 50 | 500 | สีดำ | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | ยาง บิวทิล (IIR) | ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) | Shore A65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง