(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·คุณสามารถเลือกประเภท ขนาด มาตรฐาน ชนิด Low Profile หรือโปรไฟล์ต่ำพิเศษ · แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน ที่มี ขดลวด รอบส่วนดึงดูดของ ตัวเครื่อง หลัก (ขั้วกระแสไฟฟ้า ไม่จำเป็น) · ใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ฯลฯ และสำหรับ สุญญากาศ และการขนส่งชิ้นงานขนาดเล็ก · สามารถใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้าเพื่อเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กและ อุปกรณ์ควบคุม ได้ · จำเป็นต้องมี ตัวเรียงกระแส เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย เลือก ตัวเรียงกระแส ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน (ตัวเรียงกระแส รองรับการใช้งาน: MGEC)
\r\n | [ M ]วัสดุ | \r\n[ S ] กระบวนการชุบผิว | \r\n
ตัวเครื่อง | \r\nSS400 | \r\nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | \r\n
ชิ้นส่วนพลาสติก | \r\nอีพ๊อกซี่เรซิ่น | \r\n— | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n
MGE20 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nH | \r\nd1 | \r\nd2 | \r\n(A) | \r\n(B) | \r\nC | \r\nM1xP | \r\nความลึกของสกรูที่มีประสิทธิภาพ | \r\nรูป้องกันการหมุน | \r\nE | \r\n(L) | \r\nแรงดันไฟฟ้า (V) | \r\nกระแสไฟฟ้า (A) | \r\nแรงดึงดูดสูงสุด N {กิโลกรัมแรง} | \r\nน้ำหนัก (g) | \r\n||
ชนิด | \r\nD | \r\nม.1 | \r\nd | \r\nh | \r\n|||||||||||||
MGE | \r\n20 | \r\n28 | \r\n8 | \r\n17.4 | \r\n5.5 | \r\n3.25 | \r\n4 | \r\n4 × 0.7 | \r\n8 | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n700 | \r\n24 | \r\n0.06 | \r\n28 {2.8} | \r\n70 | \r\n
30 | \r\n40 | \r\n13 | \r\n27 | \r\n7.2 | \r\n6 | \r\n10 | \r\n6 × 1.0 | \r\n12 | \r\n4 | \r\n3 | \r\n10 | \r\n700 | \r\n24 | \r\n0.17 | \r\n180 {18} | \r\n200 | \r\n|
40 | \r\n40 | \r\n16 | \r\n35 | \r\n7.2 | \r\n6 | \r\n10 | \r\n6 × 1.0 | \r\n12 | \r\n4 | \r\n3 | \r\n15 | \r\n700 | \r\n24 | \r\n0.24 | \r\n300 {30} | \r\n350 | \r\n|
50 | \r\n50 | \r\n24 | \r\n44.4 | \r\n7.2 | \r\n4.5 | \r\n10 | \r\n8 × 1.25 | \r\n15 | \r\n5 | \r\n4 | \r\n18 | \r\n700 | \r\n90 | \r\n0.11 | \r\n600 {60} | \r\n700 | \r\n|
60 | \r\n60 | \r\n31 | \r\n52.7 | \r\n7.2 | \r\n3 | \r\n15 | \r\n10 × 1.5 | \r\n20 | \r\n5 | \r\n4 | \r\n20 | \r\n700 | \r\n90 | \r\n0.20 | \r\n1,200 {120} | \r\n1200 | \r\n|
MGES | \r\n20 | \r\n20 | \r\n6 | \r\n17 | \r\n5.5 | \r\n1.5 | \r\n12 | \r\n4 × 0.7 | \r\n5 | \r\n— | \r\n— | \r\n— | \r\n200 | \r\n24 | \r\n0.07 | \r\n10 {1} | \r\n40 | \r\n
30 | \r\n20 | \r\n13 | \r\n27 | \r\n5.5 | \r\n2 | \r\n15 | \r\n6 × 1.0 | \r\n10 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n10 | \r\n200 | \r\n24 | \r\n0.08 | \r\n100 {10} | \r\n80 | \r\n|
40 | \r\n20 | \r\n17 | \r\n34 | \r\n5.5 | \r\n2 | \r\n15 | \r\n6 × 1.0 | \r\n10 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n15 | \r\n200 | \r\n24 | \r\n0.09 | \r\n220 {22} | \r\n150 | \r\n|
50 | \r\n25 | \r\n24 | \r\n42 | \r\n5.5 | \r\n2 | \r\n15 | \r\n8 × 1.25 | \r\n12 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n18 | \r\n200 | \r\n90 | \r\n0.10 | \r\n500 {50} | \r\n300 | \r\n|
60 | \r\n30 | \r\n32 | \r\n50 | \r\n5.5 | \r\n3 | \r\n18 | \r\n10 × 1.5 | \r\n16 | \r\n4 | \r\n3 | \r\n20 | \r\n200 | \r\n90 | \r\n0.21 | \r\n1,000 {100} | \r\n500 | \r\n|
SMGES | \r\n30 | \r\n15 | \r\n11.5 | \r\n27.5 | \r\n5.5 | \r\n1.3 | \r\n15 | \r\n6 × 1.0 | \r\n8 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n10 | \r\n200 | \r\n24 | \r\n0.06 | \r\n50 {5} | \r\n60 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
MGE20 |
MGE30 |
MGE40 |
MGE50 |
MGE60 |
MGES20 |
MGES30 |
MGES40 |
MGES50 |
MGES60 |
SMGES30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD D (Ø) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,458.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 4,004.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 5,733.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 8,008.00 ฿ 3,730.93 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 9,737.00 ฿ 4,568.60 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,685.50 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | แบบบาง | |
฿ 4,095.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | แบบบาง | |
฿ 6,097.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | แบบบาง | |
฿ 8,736.00 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 50 | แบบบาง | |
฿ 11,238.50 ฿ 5,218.04 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | แบบบาง | ||
฿ 4,322.50 | ELECTROMAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ชนิดบางเฉียบ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง