1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหางปลา

น็อตหางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดคือ M3 ถึง M12 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

นัทหางปลา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ นัทหางปลา
รุ่น[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
CHONSS ตีขึ้นรูปแบบเย็นชุบไตรวาเลนท์โครเมต
CHNSเทียบเท่า SUS304

สเปค

รหัสสินค้า
CHON4
■ นัทหางปลา
รหัสสินค้าPA (ต่ำสุด)(B)C (ต่ำสุด)DH
รุ่นM
CHON30.57.563178
40.7983.62111
50.8983.62111
61.011.3104.82613
81.2513.3125.83116
101.516.3146.73618
121.75211584723
รหัสสินค้าPA (ต่ำสุด)(B)C (ต่ำสุด)DH
รุ่นM
CHNS
(สเตนเลส)
30.57.543179
40.78642111
50.88642111
61.01074.52713
81.25131063116
101.5161693618
121.75201694823

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHNS3
CHNS4
CHNS5
CHNS6
CHNS8
CHNS10
CHNS12
CHON3
CHON4
CHON5
CHON6
CHON8SALE
CHON10
CHON12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 33.23

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103สเตนเลสไม่มี0.5

฿ 26.81

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สเตนเลสไม่มี0.7

฿ 31.72

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105สเตนเลสไม่มี0.8

฿ 36.25

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สเตนเลสไม่มี1

฿ 37.76

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สเตนเลสไม่มี1.25

฿ 56.65

WING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สเตนเลสไม่มี1.5

฿ 169.94

WING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012สเตนเลสไม่มี1.75

฿ 26.44

WING NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต0.5

฿ 18.13

WING NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต0.7

฿ 20.39

WING NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต0.8

฿ 21.15

WING NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต1

฿ 26.44

฿ 2.90

WING NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต1.25

฿ 33.23

WINGNUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต1.5

฿ 88.74

WINGNUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ปกติ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)