(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M10 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเคลือบผิว |
CBTW | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ Class 2 (JIS H4650) | — |
CBALW | A2017 | — |
CBALWB | อโนไดซ์สีดำ |
รหัสสินค้า |
CBTW10 |
รหัสสินค้า | D | d | t | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||
CBTW CBALW CBALWB | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 |
4 | 10 | 4.3 | 0.8 | |
5 | 12 | 5.5 | 0.8 | |
6 | 13 | 6.5 | 1.0 | |
8 | 18 | 8.5 | 1.5 | |
10 | 22 | 10.5 | 1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CBALW3 |
CBALW4 |
CBALW5 |
CBALW6 |
CBALW8 |
CBALW10 |
CBALWB3 |
CBALWB4 |
CBALWB5 |
CBALWB6 |
CBALWB8 |
CBALWB10 |
CBTW3 |
CBTW4 |
CBTW5 |
CBTW6 |
CBTW8 |
CBTW10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.06 ฿ 9.00 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 3.2 | 3 | 0.5 | ไม่ | ||
฿ 20.48 | ALUMINIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 4.3 | 4 | 0.8 | ไม่ | |
฿ 23.89 | ALUMINIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 5.5 | 5 | 0.8 | ไม่ | |
฿ 27.30 | ALUMINIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 6.5 | 6 | 1 | ไม่ | |
฿ 30.71 ฿ 14.50 | ALUMINIUM WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 8.5 | 8 | 1.5 | ไม่ | ||
฿ 34.12 | ALUMINIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | ไม่ | 10.5 | 10 | 1.5 | ไม่ | |
฿ 47.78 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 3.2 | 3 | 0.5 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 54.60 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 4.3 | 4 | 0.8 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 58.01 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 5.5 | 5 | 0.8 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 113.97 | ALMINIUM WASHER BLACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 6.5 | 6 | 1 | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 8.5 | 8 | 1.5 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 71.66 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A2017 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 10.5 | 10 | 1.5 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 17.06 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 3.2 | 3 | 0.5 | ไม่ | |
฿ 17.06 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 4.3 | 4 | 0.8 | ไม่ | |
฿ 20.48 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 5.5 | 5 | 0.8 | ไม่ | ||
฿ 27.30 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 6.5 | 6 | 1 | ไม่ | |
฿ 40.95 ฿ 13.00 | TITANIUM WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 8.5 | 8 | 1.5 | ไม่ | ||
฿ 54.60 ฿ 17.30 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2 | ไม่ | 10.5 | 10 | 1.5 | ไม่ |
กำลังโหลด …
สินค้า | หน่วย | ไททาเนียม | อะลูมิเนียม | เหล็กกล้า |
ความถ่วงจำเพาะ | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
ความทนต่อแรงดึง | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
การนำความร้อน | cal/cm •วินาที•°C | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
ค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus) | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
สารละลายเคมี | ความเข้มข้น (%) | อุณหภูมิ (°C) | ไททาเนียม | สเตนเลส 316 |
กรดไฮโดรคลอริก | 10 | 30 | ◎ | × |
กรดซัลฟูริก | 20 | 30 | ○ | × |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 50 | 120 | ◎ | ○ |
สินค้า | หน่วย | ข้อมูล | ||
-200°C | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 350°C | ||
ความทนต่อแรงดึง | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
การยืดตัว | % | 25.7 | 46 | 54 |
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง