(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M10 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
ชนิด | [ M ] วัสดุ |
CBTN | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ ระดับ 2 (JIS H4650) |
CBALN | A5056 (น็อต) |
รหัสสินค้า |
CBTN8 |
รหัสสินค้า | B | (e) | T | |
ชนิด | M | |||
CBTN CBALN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
4 | 7 | 8.1 | 3.2 | |
5 | 8 | 9.2 | 4 | |
6 | 10 | 11.5 | 5 | |
8 | 13 | 15 | 6.5 | |
10 | 17 | 19.6 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
CBALN3 |
CBALN4 |
CBALN5 |
CBALN6 |
CBALN8 |
CBALN10 |
CBTN3 |
CBTN4 |
CBTN5 |
CBTN6 |
CBTN8 |
CBTN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.85 | ALUMINIUM NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 0.5 | 2.4 | |
฿ 36.40 ฿ 12.53 | ALUMINIUM NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 0.7 | 3.2 | ||
฿ 40.95 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 0.8 | 4 | |
฿ 45.50 ฿ 2.84 | ALUMINIUM NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 1 | 5 | ||
฿ 54.60 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 1.25 | 6.5 | ||
฿ 59.15 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] A5056 | 1.5 | 8 | |
฿ 100.10 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 0.5 | 2.4 | ||
฿ 81.90 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 0.7 | 3.2 | |
฿ 81.90 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 0.8 | 4 | |
฿ 72.80 ฿ 15.28 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 1 | 5 | ||
฿ 109.20 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 1.25 | 6.5 | |
฿ 227.50 | TITANIUM NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [ไททาเนียม] ไททาเนียม บริสุทธิ์ class2 | 1.5 | 8 |
กำลังโหลด …
สินค้า | หน่วย | ไททาเนียม | อะลูมิเนียม | เหล็กกล้า |
ความถ่วงจำเพาะ | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
ความทนต่อแรงดึง | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
การนำความร้อน | cal/cm •วินาที•°C | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
ค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus) | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
สารละลายเคมี | ความเข้มข้น (%) | อุณหภูมิ (°C) | ไททาเนียม | สเตนเลส 316 |
กรดไฮโดรคลอริก | 10 | 30 | ◎ | × |
กรดซัลฟูริก | 20 | 30 | ○ | × |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 50 | 120 | ◎ | ○ |
สินค้า | หน่วย | ข้อมูล | ||
-200°C | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 350°C | ||
ความทนต่อแรงดึง | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
การยืดตัว | % | 25.7 | 46 | 54 |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ (ขวา) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่มี | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | JIS Class 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง