(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· SUS316L ประกอบด้วย SUS304 ที่เพิ่มโมลิบดีนัม มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· สกรูหัวจมหกเหลี่ยมที่มีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีให้เลือกหลายขนาด
[วัสดุ] SUS316L
[กระบวนการเคลือบ] ไม่มี
[ระดับความแข็งแกร่ง] A4-70
[ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
[ความยาว L (มม.)] 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
รหัสสินค้า |
SSCB5-12 |
รหัสสินค้า | MxP | A | E | B | ||
รุ่น | M-L | |||||
SSCB | 3- | 6 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
8 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
10 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
12 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
15 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
20 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
SSCB | 4- | 8 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 |
10 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
12 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
15 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
20 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
SSCB | 5- | 8 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
10 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
12 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
15 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
20 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
25 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
SSCB | 6- | 10 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 |
12 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
15 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
20 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
25 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
SSCB | 8- | 15 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 |
20 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
25 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
30 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
SSCB | 10- | 20 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 |
25 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
30 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
35 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
SSCB | 12- | 20 | 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 |
25 | 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
30 | 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
35 | 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
40 | 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 41.54 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
฿ 41.54 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 41.54 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | |
฿ 45.32 | CAPSCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
฿ 41.54 ฿ 3.60 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 41.54 | CAPSCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
฿ 45.32 ฿ 6.00 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | |
฿ 41.54 ฿ 9.90 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 41.54 ฿ 2.10 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
฿ 49.09 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 41.54 ฿ 2.90 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |
฿ 45.32 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 49.09 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | |
฿ 56.65 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 56.65 ฿ 9.10 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 60.42 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 60.42 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | |
฿ 75.53 ฿ 14.90 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 79.31 ฿ 17.61 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 83.08 ฿ 23.00 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 86.86 ฿ 23.50 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 94.41 ฿ 43.31 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
฿ 101.97 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | |
฿ 109.52 ฿ 60.01 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
฿ 117.07 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | |
฿ 120.85 ฿ 48.30 | CAP SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS316L | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A4-70 |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง