(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ปลอกสวม แปลนนี้ให้ ฉนวนกันความร้อน กันความร้อนสูงและเป็น ฉนวนกันความร้อน
ชนิด | [M] วัสดุ | |
ปลอกสวมกับหน้าแปลน | DJB | ฉนวนกันความร้อน |
รหัสสินค้า | — | D | — | L |
DJB4 | — | 8 | — | 15 |
รหัสสินค้า | D | L | H | ||||||
ชนิด | V | ||||||||
DJB | 3 | 8 | 10 | 12 | |||||
4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 14 | ||||
5 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | |||
6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | |||
8 | 12 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.08 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 3 | 10 | |
฿ 697.59 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 4 | 10 | |
฿ 775.10 | COLLARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 4 | 15 | ||
฿ 697.59 | COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 775.10 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 4 | 15 | |
฿ 736.35 ฿ 338.06 | COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
฿ 813.86 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 15 | |
฿ 891.37 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 20 | |
฿ 736.35 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | 10 | |
฿ 813.86 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | 15 | |
฿ 891.37 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | 20 | |
฿ 930.12 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 10 | |
฿ 1,007.64 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 15 | |
฿ 1,162.66 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 20 | |
฿ 930.12 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | |
฿ 1,007.64 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 15 | |
฿ 1,162.66 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 20 | |
฿ 1,085.15 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | 10 | |
฿ 1,162.66 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | 15 | |
฿ 1,356.43 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | 20 | |
฿ 1,356.43 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | |
฿ 1,511.45 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | |
฿ 1,743.98 | COLLARS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติทางกล | คุณสมบัติทางความร้อนและไฟฟ้า | |||||
ความทนต่อแรงดึง | MPa | 108 | อุณหภูมิการโก่งตัวภายใต้โหลด (1.82 MPa) | °C | 400 or more | |
การยืดตัว | % | 0.7 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | 1/°C | 2.6 to 3.5 × 10-5*2 | |
ความแข็งแรงต่อแรงดัด | แนวตั้ง | MPa | 145 to 130*1 | การนำความร้อน | W/m • K (แคล/ซม./วินาที/°C) | 0.24 (5.7 × 10-4) |
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (1 MHz) | — | 3.8 | ||||
โมดูลัสการงอ | 17900 | ตัวประกอบการแผ่กระจาย (1 MHz) | — | 0.005 | ||
แรง ความกด, ความอัด, ความดัน | แนวตั้ง | 439 to 410*1 | สภาพต้านทานไฟฟ้า | Ω-cm | 1.0 × 1014 | |
ขนาน | 98 to 90*1 | ค่าความแข็งแกร่งต่อการพังทลายของไดอิเล็กทริก (แรงดันพังทลาย) | kV/มม. | 15 | ||
แรงกระแทกแบบ Izot (มีรอยบาก) | J/cm | 2.9 | ความต้านทานส่วนโค้ง | วินาที | 345 | |
การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล | R | R113 | การดูดซับความชื้น (ที่ 23°C×24 ชั่วโมง) | % | 0.05 | |
เนื้อหาใยแก้ว | — | มี | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | °C | Up to 400 | |
ความถ่วงจำเพาะ | — | 2.0 | ||||
[ ! ] *1 ความแข็งแรงต่อแรงดัดจะยังคงไว้ที่ค่าต่ำสุดแม้ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส [ ! ] *2 2.6 = อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานไม่เกิน 200°C, 3.5 = อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานไม่เกิน 400°C |
รูปทรง | แบบมีบ่า | วัสดุ | ฉนวนกันความร้อน | รายละเอียด วัสดุ | วัสดุฐานหลัก: ใยแก้ว วัสดุหลัก: สารยึดที่มีแคลเซียมซิลิเกตเป็นสารประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | รูทะลุ | ขายประเภท | จำหน่ายแยกต่างหาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง