(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งอุปกรณ์ เหมาะสำหรับติดตั้งด้านข้างกับไลน์ลำเลียง จำหน่ายเสาและตัวยึดพร้อมกันเป็นชุด
รุ่น ติดตั้งด้านข้าง | เสา | ตัวยึด | อุปกรณ์เสริม | ||
วัสดุ ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
SSTN | S45C เทียบเท่า การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | — | FC250 | การรมดำ Black Oxide หรือการชุบเคลือบผิวฟอสเฟต | สกรูตัวหนอน สกรูหัวซ็อกเกตหกเหลี่ยม |
MSSTN | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||
SSTNM | S45C เทียบเท่า การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | FC250 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
MSSTNM | เทียบเท่า S45C | ||||
SSSTNM | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
MSSTN30 | — | 300 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | อุปกรณ์เสริม สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | ||
รุ่น | dg6 | ||||||||||||||||
ชุด | 10 | -0.005 -0.014 | 50 to 250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | M4-20 × 4 ชิ้น |
12 | -0.006 -0.017 | 50 to 300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 12 | 18 | 16 | 5.5 | 13 | M4 | M5-20 × 4 ชิ้น | |
(ตัน) SSTN MSSTN SSTNM MSSTNM SSSTNM | 15 | -0.006 -0.017 | 75 to 350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 12 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | M6-25 × 4 ชิ้น |
20 | -0.007 -0.020 | 75 to 400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | M6-25 × 4 ชิ้น | |
25 | -0.007 -0.020 | 75 to 450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 12 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | M8-25 × 4 ชิ้น | |
30 | -0.007 -0.020 | 100 to 450 | 106 | 60 | 54 | 54 | 80 | 36 | 57 | 12 | 30 | 30 | 9 | 18 | M6 | M8-25 × 4 ชิ้น | |
35 | -0.009 -0.025 | 125 to 500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | M10-35 × 4 ชิ้น | |
40 | -0.009 -0.025 | 150 to 500 | 125 | 80 | 70 | 70 | 95 | 40 | 73 | 15 | 40 | 38 | 11 | 20 | M8 | M10-35 × 4 ชิ้น | |
50 | -0.009 -0.025 | 200 to 600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 15 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | M12-35 × 4 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
MSSTN10-[50-250/1] |
MSSTN12-[50-300/1] |
MSSTN15-[75-350/1] |
MSSTN20-[75-400/1] |
MSSTN25-[75-450/1] |
MSSTN30-[100-450/1] |
MSSTN35-[125-500/1] |
MSSTN40-[150-500/1] |
MSSTN50-[200-600/1] |
MSSTNM10-[50-250/1] |
MSSTNM12-[50-300/1] |
MSSTNM15-[75-350/1] |
MSSTNM20-[75-400/1] |
MSSTNM25-[75-450/1] |
MSSTNM30-[100-450/1] |
MSSTNM35-[125-500/1] |
MSSTNM40-[150-500/1] |
MSSTNM50-[200-600/1] |
SSSTNM10-[50-250/1] |
SSSTNM12-[50-300/1] |
SSSTNM15-[75-350/1] |
SSSTNM20-[75-400/1] |
SSSTNM25-[75-450/1] |
SSSTNM30-[100-450/1] |
SSSTNM35-[125-500/1] |
SSSTNM40-[150-500/1] |
SSSTNM50-[200-600/1] |
SSTN10-[50-250/1] |
SSTN12-[50-300/1] |
SSTN15-[75-350/1] |
SSTN20-[75-400/1] |
SSTN25-[75-450/1] |
SSTN30-[100-450/1] |
SSTN35-[125-500/1] |
SSTN40-[150-500/1] |
SSTN50-[200-600/1] |
SSTNM10-[50-250/1] |
SSTNM12-[50-300/1] |
SSTNM15-[75-350/1] |
SSTNM20-[75-400/1] |
SSTNM25-[75-450/1] |
SSTNM30-[100-450/1] |
SSTNM35-[125-500/1] |
SSTNM40-[150-500/1] |
SSTNM50-[200-600/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | เสา วัสดุ | เสา กระบวนการเตรียมผิว | เสา การบำบัดความร้อน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 125 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 150 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 200 ~ 600 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 125 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 150 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 200 ~ 600 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 50 ~ 250 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 50 ~ 300 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 350 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 400 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 75 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 100 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 125 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 150 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 200 ~ 600 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 250 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 300 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 350 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 400 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 100 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 125 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 150 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | เทียบเท่า S45C | ไม่มี | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 200 ~ 600 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 250 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 ~ 300 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 350 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 400 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 75 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 100 ~ 450 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 125 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 150 ~ 500 | ||
- | STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 200 ~ 600 |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | คลองเลื่อย | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ตัน | วัสดุ เหล็กยึด | FC250 |
เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบรูคว้าน | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน |
ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | ขายประเภท | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง