(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด วัตถุ เดียวสำหรับอุปกรณ์ติดตั้ง [วัสดุ]·FC250 พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ หรือ ฟิล์ม ฟอสเฟต ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | |
การปรับแนวนอน | การปรับแนวตั้ง | |||
ABFX | ABFY | FC250 | การรมดำ Black Oxide หรือการชุบเคลือบผิวฟอสเฟต | สกรูตัวหนอน |
AMFX | AMFY | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า |
ABFY20 |
รหัสสินค้า | การปรับ ช่วง | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | ||
ชนิด | Dg6 | ||||||||||||||||
ตัวยึดเท่านั้น ปรับแนวนอน | 10 | -0.005 -0.014 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 |
12 | -0.006 -0.017 | ±2.5 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 5 | 28 | 30 | 35 | 11 | 18 | M4 | |
ABFX | 15 | -0.006 -0.017 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 11 | 20 | M5 |
AMFX | 20 | -0.007 -0.020 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 |
25 | -0.007 -0.020 | ±5 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 10 | 45 | 52 | 50 | 11 | 30 | M6 | |
การปรับแนวตั้ง | 30 | -0.007 -0.020 | ±5 | 106 | 60 | 75 | 80 | 36 | 30 | 9 | 10 | 50 | 56 | 60 | 11 | 30 | M6 |
ABFY | 35 | -0.009 -0.025 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 |
AMFY | 40 | -0.009 -0.025 | ±7.5 | 125 | 80 | 88 | 95 | 50 | 40 | 11 | 15 | 60 | 66 | 80 | 14 | 40 | M8 |
50 | -0.009 -0.025 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 14 | 50 | M10 |
รหัสสินค้า |
---|
ABFX10 |
ABFX12 |
ABFX15 |
ABFX20 |
ABFX25 |
ABFX30 |
ABFX35 |
ABFX40 |
ABFX50 |
ABFY10 |
ABFY12 |
ABFY15 |
ABFY20 |
ABFY25 |
ABFY30 |
ABFY35 |
ABFY40 |
ABFY50 |
AMFX12 |
AMFX15 |
AMFX20 |
AMFX30 |
AMFX40 |
AMFX50 |
AMFY12 |
AMFY20 |
AMFY25 |
AMFY30 |
AMFY35 |
AMFY40 |
AMFY50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ทิศทาง รูยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.35 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 546.00 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 559.65 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 573.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | ||
฿ 755.30 ฿ 483.24 | BRACKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | ||
฿ 932.75 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 1,137.50 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 1,410.50 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 1,783.60 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 532.35 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 546.00 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 559.65 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 573.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 755.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 932.75 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,137.50 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,410.50 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,783.60 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 919.10 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 946.40 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 964.60 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 1,583.40 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 2,375.10 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 3,030.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งด้านข้าง | |
฿ 919.10 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 964.60 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,242.15 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,583.40 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 1,938.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 2,375.10 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง | |
฿ 3,030.30 | BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ติดตั้งตามแนวตั้ง |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งในแนวตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่มี | วัสดุ เหล็กยึด | FC250 |
เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูยาว | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน |
ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | ขายประเภท | ตัวยึดเท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง