(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอลัมน์การติดตั้งและ ขาตั้ง คลองเลื่อย อุปกรณ์ประหยัดพื้นที่และปรับละเอียดได้
รุ่น | เสา | ตัวยึด | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
[M] วัสดุ [H] ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
LFSBA | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำด้วยอุณหภูมิต่ำ | สกรูตัวหนอน แหวนรอง ฝาปิด (หน้า 2143) |
LFSTA | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | L |
LFSTA15 | — | 250 |
รหัสสินค้า | L | A | B | F | W | K | D1 | h | T | ℓ | M | (d) | ตัวยึดชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ พร้อมแหวนรอง | ตัวยึดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมแหวนรอง | ตัวยึด SUS304 พร้อมแหวนรอง | ||
รุ่น | dg6 | ||||||||||||||||
ชุด (กลวง) LFSBA LFSTA | 10 | -0.005 -0.014 | 50 to 250 | 40 | 22 | 28 | 6 | 4.5 | 18 | 35 | 8 | 18 | M4 | 6 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 |
12 | -0.006 -0.017 | 50 to 300 | 46 | 24 | 32 | 6 | 5.5 | 20 | 35 | 8 | 18 | M4 | 6 | WSSB12-5-2 | WSSM12-5-2 | WSSS12-5-2 | |
15 | -0.006 -0.017 | 75 to 350 | 56 | 29 | 40 | 10 | 6.6 | 25 | 40 | 8 | 20 | M5 | 10 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
20 | -0.007 -0.020 | 75 to 400 | 63 | 34 | 46 | 10 | 6.6 | 30 | 45 | 10 | 25 | M5 | 11.7 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
25 | -0.007 -0.020 | 75 to 450 | 78 | 41 | 56 | 10 | 9 | 37 | 50 | 10 | 30 | M6 | 15.2 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 | |
30 | -0.007 -0.020 | 100 to 450 | 82 | 46 | 62 | 10 | 9 | 42 | 60 | 10 | 30 | M6 | 16 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 |
รหัสสินค้า |
---|
LFSBA10-[50-250/1] |
LFSBA12-[50-300/1] |
LFSBA15-[75-350/1] |
LFSBA20-[75-400/1] |
LFSBA25-[75-450/1] |
LFSBA30-[100-450/1] |
LFSTA10-[50-250/1] |
LFSTA12-[50-300/1] |
LFSTA15-[75-350/1] |
LFSTA20-[75-400/1] |
LFSTA25-[75-450/1] |
LFSTA30-[100-450/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | 100 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 ~ 250 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 ~ 300 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 75 ~ 350 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 75 ~ 400 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 75 ~ 450 | ||
- | STAND FOR DEVICE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 100 ~ 450 |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | คลองเลื่อย | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งในแนวตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | กลวง | วัสดุ เหล็กยึด | S45C |
เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน | เสา วัสดุ | เทียบเท่า S45C | เสา กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
เสา การบำบัดความร้อน | ไม่มี | รูปทรง รูติดตั้ง | รูยาว | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน |
ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | ขายประเภท | ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง