1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสาโพสต์สำหรับแท่น - มีสเกล - แบบกลวง

เสาโพสต์สำหรับแท่น - มีสเกล - แบบกลวง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีขีดสเกลสำหรับใช้เป็นไกด์ จึงเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง เซ็นเซอร์ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ

เสาโพสต์สำหรับแท่น / มีสเกล / แบบกลวง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] หากส่วนที่ปรินท์สัมผัสกับน้ำมันแร่ สเกลจะซีดจางได้

[ ! ]การไล่ระดับสเกลแสดงเป็นเซนติเมตร
[ ! ] ใช้สเกลเป็นแนวทางเท่านั้น
* สเกลระบุได้สูงสุดถึง (L-20)/10

ชนิด[M] วัสดุ
GSSTASUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
GSSTA20

300
รหัสสินค้าL(d)สอดคล้องตามมาตรฐาน
ชนิดDf8L100L150L200L250L300
GSSTA10-0.013
-0.035
100150200  8
12-0.016
-0.043
10015020025030010
15-0.016
-0.043
10015020025030012.6
20-0.020
-0.053
10015020025030016

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GSSTA10-100
GSSTA10-150
GSSTA10-200
GSSTA12-100SALE
GSSTA12-150
GSSTA12-200
GSSTA12-250
GSSTA12-300
GSSTA15-100SALE
GSSTA15-150
GSSTA15-200
GSSTA15-250
GSSTA15-300
GSSTA20-100
GSSTA20-150
GSSTA20-200
GSSTA20-250
GSSTA20-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 561.02

POST FOR STAND 1 ชิ้น 3 วัน 1010100

฿ 831.28

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010150

฿ 1,064.70

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010200

฿ 577.40

฿ 360.64

POST FOR STAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012100

฿ 855.86

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012150

฿ 1,101.56

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012200

฿ 1,396.40

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012250

฿ 1,654.38

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012300

฿ 663.39

฿ 353.19

POST FOR STAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015100

฿ 978.70

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015150

฿ 1,265.36

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015200

฿ 1,601.14

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015250

฿ 1,895.98

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015300

฿ 868.14

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020100

฿ 1,289.92

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020150

฿ 1,678.95

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020200

฿ 2,117.11

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020250

฿ 2,506.14

POST FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020300

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เสาโพสต์สำหรับแท่น / มีสเกล / แบบกลวง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) แบบตรง รูปทรง ท้าย (ขวา) แบบตรง
วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภท เสา กลวง
สเกลวัด ด้วย สเกลวัด ไพล็อต (สายวัด เว้าท้าย) ไม่มี รูปทรง เสา
ประแจปากแบน ไม่มีให้