(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีขีดสเกลสำหรับใช้เป็นไกด์ จึงเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง เซ็นเซอร์ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ
ชนิด | [M] วัสดุ |
GSSTN | SUS304 |
รหัสสินค้า | — | L |
GSSTN15 | — | 200 |
รหัสสินค้า | L | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||||||||
ชนิด | Df8 | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | ||||||
GSSTN | 10 | -0.013 -0.035 | 100 | 150 | 200 | ● | ● | ● | — | — | ||
12 | -0.016 -0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | -0.016 -0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | -0.020 -0.053 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | -0.020 -0.053 | 200 | 250 | 300 | — | — | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.59 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 100 | |
฿ 712.53 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 150 | |
฿ 868.14 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 200 | |
฿ 515.97 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 100 | |
฿ 724.82 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 150 | |
฿ 917.28 ฿ 581.65 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 200 | ||
฿ 1,162.98 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 250 | ||
฿ 1,347.26 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 300 | |
฿ 565.11 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 100 | ||
฿ 819.00 ฿ 477.56 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 150 | ||
฿ 1,036.04 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 200 | ||
฿ 1,306.30 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 250 | ||
฿ 1,531.53 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 300 | |
฿ 692.06 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 100 | |
฿ 1,027.84 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 150 | ||
฿ 1,318.59 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 200 | |
฿ 1,683.04 ฿ 1,073.61 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 250 | ||
฿ 1,957.41 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 300 | |
฿ 1,396.40 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 200 | |
฿ 2,035.22 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 250 | |
฿ 2,362.82 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | แบบตรง | รูปทรง ท้าย (ขวา) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ด้วย สเกลวัด | ไพล็อต (สายวัด เว้าท้าย) | ไม่มี | รูปทรง | ตัน |
ประแจปากแบน | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง