1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บุชชิ่งสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบสี่เหลี่ยม - แบบมีบ่า (สลักพิน)

บุชชิ่งสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - แบบสี่เหลี่ยม - แบบมีบ่า (สลักพิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บุชชิ่ง หน้าแปลนสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่มีรู แบบเหลี่ยม

บุชชิ่งสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - รูปทรงสี่เหลี่ยม/แบบมีบ่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ]1K= (P-2R)2+ (W-2R)2+2R

[ M ]
วัสดุ
[ H ]
ความแข็ง
ชนิด
สลักพิน
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
เทียบเท่า SKS9350 to 60HRCKJBSTRKJBHSTR

สเปค

รหัสสินค้าPWRLT
 
ชนิด รหัสสินค้า D
KJBSTR12P9.00W4.00R0.3L15T2
P, WH7
3.00 to 6.00+0.012
0
6.01 to 10.00+0.015
0
10.01 to 18.00+0.018
0
18.01 to 22.00+0.021
0
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
W
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
R
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
TH
ชนิด[ ! ]2
D
แบบมีบ่า
สลัก Dowel
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSTRKJBHSTR 8 4.00 to 6.00P > W
(W≥3.00)
0.20≤R≤W/210 to 202 3 5D+4
10 4.00 to 8.00D+4
12 4.00 to 10.00D+4
  16 6.00 to 14.00D+4
2010.00 to 18.00D+4
2514.00 to 22.00D+4
[ ! ]2. ต้องมีความหนาของผนังอย่างน้อย 1 มม. ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและรูสี่เหลี่ยม (สำหรับ D=25, 1.5 มม. หรือมากกว่า) (K≤Pmax)

การปรับแต่ง

บุชชิ่งสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - รูปทรงสี่เหลี่ยม/แบบมีบ่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ ความเผื่อ ID บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10H7810 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.992 ~ 53 ~ 5.99

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10H71010 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.992 ~ 53 ~ 8

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10H71210 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.992 ~ 53 ~ 10

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10H71610 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.992 ~ 53 ~ 14

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10H72010 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.992 ~ 53 ~ 18

-

LOCATING BUSHINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10H72510 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 10.992 ~ 53 ~ 22

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10+0.03/+0.01810 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.992 ~ 53 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10+0.03/+0.011010 ~ 204 ~ 80.2 ~ 32 ~ 53 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10+0.03/+0.011210 ~ 204 ~ 100.2 ~ 52 ~ 53 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10+0.03/+0.011610 ~ 206 ~ 140.2 ~ 72 ~ 53 ~ 14

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10+0.03/+0.012010 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 92 ~ 53 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10+0.03/+0.012510 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 112 ~ 53 ~ 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบมีบ่า ประเภทของรู แบบตรง รูปทรง รู แบบเหลี่ยม
ด้วยหรือไม่แตะ ไม่ได้ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ความเผื่อ OD มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ความแข็ง มี วัสดุ เทียบเท่า SKS93
รายละเอียด ความแข็ง 50 to 60HRC ชนิด สลักพินป้องกันการหมุน แบบมีบ่า