(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แคลมป์สกรู หัวหกเหลี่ยมแบบหัวลูกบอลรุ่น BRASM จาก MISUMI
- บอดี้หลักของลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SCM435 และมีความแข็ง 32 ถึง 40 HRC
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SUJ2 และมีความแข็ง 62 HRC ขึ้นไป
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 5 ขนาด คือ M6, M8, M10, M12 หรือ M16
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการยึดจับชิ้นงาน แทนการหมุนลูกบอล ซึ่งขึ้นอยู่กับการบีบอัดของแต่ละหน้าสัมผัสของลูกบอล
ชนิด | \r\nบอดี้หลัก | \r\nลูกบอล | \r\n|||
[ M ]วัสดุ | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n[ S ]กระบวนการชุบผิว | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n|
BRASM | \r\nSCM435 | \r\n32 to 40HRC | \r\nรมดำ Black Oxide | \r\nSUJ2 | \r\n62HRC or more | \r\n
รหัสสินค้า | — | L |
BRASM6 | — | 20 |
รหัสสินค้า | L | L1 | A | B | E1 | d3 | (S2) | |||||
ชนิด | M | |||||||||||
BRASM | 6 | 20 | 30 | 40 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 4 | 1.3 | ||
8 | 20 | 30 | 40 | 2.5 | 15 | 13 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 19.6 | 17 | 7 | 7.1 | 2.3 | ||||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 21.9 | 19 | 8 | 8.7 | 2.8 | ||||
16 | 50 | 60 | 4 | 27.7 | 24 | 10 | 11.9 | 4.3 |
รหัสสินค้า |
---|
BRASM6-20 |
BRASM6-30 |
BRASM6-40 |
BRASM8-20 |
BRASM8-30 |
BRASM8-40 |
BRASM10-40 |
BRASM10-50 |
BRASM12-50 |
BRASM12-60 |
BRASM16-50 |
BRASM16-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | |
฿ 218.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | |
฿ 218.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | |
฿ 259.35 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 259.35 ฿ 71.61 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | |
฿ 259.35 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 309.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 40 | |
฿ 309.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 50 | |
฿ 409.50 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 50 | |
฿ 409.50 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 60 | |
฿ 582.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 50 | |
฿ 582.40 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 60 |
กำลังโหลด …
■ หมายเหตุเกี่ยวกับสกรูแคลมป์
สินค้าชิ้นนี้ไม่ได้ใช้หน้าสัมผัสลูกบอลเพื่อการหมุนแต่เพื่อใช้ยึดชิ้นงาน (หน้าสัมผัสลูกบอลไม่จำเป็นต้องหมุนขึ้นอยู่กับวิธีการอุดหน้าสัมผัสลูกบอล)
รูปทรงปลาย | เป็นทรงกลม | ชนิดสกรู | ชนิดสกรู | วัสดุ (เกลียว) | SCM435 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง