(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดปรับค่าความกว้างได้ สำหรับติดตั้งด้านข้าง (นอกจากนี้ ประเภทรูปทรง L ยังมีชนิดปรับค่าความยาวได้และประเภทการติดตั้งด้านล่าง)
รุ่น | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
เกลียวหยาบ | ||
AJLCTY | S45C | การรมดำ |
AJLCTYM | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | |
- | SUS304 | - |
Part Number | - | H |
AJLCTY5 | - | 15 |
Part Number | H | H1 | T | MxPitch | L | W | S | C | P | G | d1 | d2 | ℓ | |||||||
รุ่น | M | เกลียวหยาบ | ||||||||||||||||||
(หยาบ) AJLCTY AJLCTYM | 3 | 10 | 15 | 4 | 9 | 3x0.5 | 28 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
4 | 4 | 9 | 4x0.7 | 28 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
5 | 15 | 20 | 6 | 10 | 5x0.8 | 32 | 10 | 8 | 2 | 10 | 17 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||
6 | 6 | 10 | 6x1.0 | 32 | 10 | 8 | 2 | 10 | 17 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 10 | 16 | 8x1.25 | 55 | 20 | 10 | 5 | 16 | 31 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
10 | 10 | 16 | 10x1.5 | 55 | 20 | 10 | 5 | 16 | 31 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
12 | 10 | 16 | 12x1.75 | 55 | 20 | 10 | 5 | 16 | 31 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
16 | 30 | 35 | 40 | 15 | 19 | 16x2.0 | 75 | 30 | 15 | 7 | 20 | 45 | 14 | 9 | 9 | |||||
20 | 15 | 19 | 20x2.5 | 75 | 30 | 15 | 7 | 20 | 45 | 14 | 9 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
AJLCTY3-[10,15] |
AJLCTY4-[10,15] |
AJLCTY5-[15,20] |
AJLCTY6-[15,20] |
AJLCTY8-[20,25,30] |
AJLCTY10-[20,25,30] |
AJLCTY12-[20,25,30] |
AJLCTY16-[30,35,40] |
AJLCTY20-[30,35,40] |
AJLCTYM3-[10,15] |
AJLCTYM4-[10,15] |
AJLCTYM5-[15,20] |
AJLCTYM6-[15,20] |
AJLCTYM8-[20,25,30] |
AJLCTYM10-[20,25,30] |
AJLCTYM12-[20,25,30] |
AJLCTYM16-[30,35,40] |
AJLCTYM20-[30,35,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 3 | 0.5 (หยาบ) | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 4 | 0.7 (หยาบ) | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 6 | 1.0 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 8 | 1.25 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 10 | 1.5 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 12 | 1.75 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 16 | 2.0 (หยาบ) | 30 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การรมดำ | 20 | 2.5 (หยาบ) | 30 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 3 | 0.5 (หยาบ) | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 4 | 0.7 (หยาบ) | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 5 | 0.8 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 6 | 1.0 (หยาบ) | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 8 | 1.25 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 10 | 1.5 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 12 | 1.75 (หยาบ) | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 16 | 2.0 (หยาบ) | 30 ~ 40 | ||
- | LOCATING BLOOK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า | 20 | 2.5 (หยาบ) | 30 ~ 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | ประเภท บล็อค | ประเภทปรับความกว้างได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง