1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หมุดเคลือบอะลูมินา - สกรูตัวหนอน

หมุดเคลือบอะลูมินา - สกรูตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมเฉพาะจุด เนื่องจากการเคลือบอะลูมินาจึงมีความทนทานต่อการเสียดสีและเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม

พินกำหนดตำแหน่งแบบหุ้มฉนวนสำหรับจิ๊กและฟิกเจอร์ - แบบมีเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สกรูตัวหนอนรูปทรง[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[ H ] ความแข็ง
Z-LATAแบบกลมสแตนเลสพิเศษ (KCF)การเคลือบผิวอะลูมินาประมาณ 1300HV (ภายใน: ประมาณ 200HV)
Z-LATDเพชร

สเปค

รหัสสินค้าPB
   
ชนิด D
Z-LATD10P11.5B20
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
B
เพิ่มขึ้น 1 มม
L11HdRสกรูตัวหนอนที่ใช้ได้W
ชนิดDh8
สกรูตัวหนอน
(แบบทรงกลม)
Z-LATA
(เพชร)
Z-LATD
80
- 0.022
 3.0 to 9.05 to 30
(B≤Px4)
 8 811 51.5M51 to 2
100
- 0.022
 5.0 to 12.010 813 72M62 to 3
10T0
- 0.022
 5.0 to 12.0 5 813 72M62 to 3
120
- 0.027
 9.0 to 13.0121015 93M84
160
- 0.027
13.0 to 16.0121019134M85
[ ! ]ขนาด W D8: W = 2 เมื่อ P> 5.0 D10,10T: W = 3 เมื่อ P> 7.0

การปรับแต่ง

พินกำหนดตำแหน่งแบบหุ้มฉนวนสำหรับจิ๊กและฟิกเจอร์ - แบบมีเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
Z-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P
(Ø)
B

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม83 ~ 95 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม105 ~ 125 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10T5 ~ 125 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม129 ~ 135 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม1613 ~ 165 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10เพชร83 ~ 95 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10เพชร105 ~ 125 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10เพชร10T5 ~ 125 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10เพชร129 ~ 135 ~ 30

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10เพชร1613 ~ 165 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

พินกำหนดตำแหน่งแบบหุ้มฉนวนสำหรับจิ๊กและฟิกเจอร์ - แบบมีเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ การเปรียบเทียบคุณสมบัติ (อ้างอิง)
 KCF สแตนเลสพิเศษ
(เคลือบอะลูมินา)
สแตนเลส 304 สแตนเลสเซรามิก A1203ไนล่อนเบกาไลท์ (ฐานรอง/แผ่นรองกระดาษ)เบกาไลท์ (ฐานรอง/แผ่นรองผ้า)
ความต้านทานตามธรรมชาติ (Ω)2 × 10872 × 10-610145 × 101210101012
แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ฉนวนกันความร้อน (V)1501041.9 × 104
ความทนต่อแรงดึง (MPa)4215208880100
การยืดตัว (%)10405022
กำลังรับแรงดัด (MPa)350103180160
ค่าความแข็งแบบวิคเกอร์ (HV)ด้านหน้า 1300
ภายใน 200
2001400
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน ×
การทนความร้อน ×
ความสามารถในการตัดเฉือน ×
ราคา ×

ตัวอย่าง

พินกำหนดตำแหน่งแบบหุ้มฉนวนสำหรับจิ๊กและฟิกเจอร์ - แบบมีเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า ประเภทคำแนะนำการแทรก ปลาย R (รูปทรง B) รูปทรงด้านติดตั้ง เส้นรอบวง (สกรูตัวหนอน)
วัสดุ สเตนเลส พิเศษ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี concentricity อื่น ๆ Ø0.05
ความเผื่อ ไกด์ การแทรก เกรด มาตรฐาน 0 / -0.05 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี