(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถกำหนดขนาดแต่ละส่วนของพินรองรับแบบสเต็ปได้
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | ชนิด |
แบบมีบ่า | |||
มีเกลียว | |||
①เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | SHXN |
②เทียบเท่า SKS3 | ชุบฮาร์ดโครม | ความแข็ง: 50 to 55HRC ความแข็ง การชุบผิว : 750HV หรือมากกว่า | — |
(3) SUS304 | — | — | SSHXN |
⑤สแตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | CSHXN |
รหัสสินค้า | — | P | — | Q | — | K | — | L | — | B |
SHXN5 | — | P6.0 | — | Q4.50 | — | K5 | — | L30.55 | — | B3.2 |
D | H | M (หยาบ) | M1 (เกลียวหยาบ) | m |
3 | 6 | M3 | — | 1 |
4 | 6 | M4 | — | 1 |
5 | 8 | M5 | — | 1 |
6 | 8 | M6 | M3 | 2 |
8 | 11 | M8 | M4 | 2 |
10 | 13 | M10 | M5 | 3 |
12 | 15 | M12 | M5 | 3 |
M (หยาบ) | แรงบิดขันแน่น |
N · cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้น 0.1 มม | Q เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | K เพิ่มขึ้น 1 มม | L เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ||
ชนิด | D | ||||||
แบบตรง | แบบมีบ่า | ||||||
แบบมีบ่า SHXN SSHXN CSHXN | 3 | 3.5 to 6.0 | 3.0 to 5.0 | 2.00 to 5.00 | 0 to 6 | 10.00 to 60.00 | 2.0 to 5.0 |
4 | 4.5 to 7.0 | 3.0 to 5.0 | 2.00 to 6.00 | 0 to 8 | 10.00 to 60.00 | 2.0 to 10.0 | |
5 | 5.5 to 8.0 | 3.0 to 7.0 | 2.00 to 7.00 | 0 to 10 | 10.00 to 60.00 | 2.0 to 10.0 | |
6 | 6.5 to 10.0 | 5.0 to 7.0 | 4.00 to 9.00 | 0 to 12 | 10.00 to 80.00 | 2.0 to 12.0 | |
8 | 9.0 to 13.0 | 5.0 to 9.0 | 4.00 to 12.00 | 0 to 16 | 10.00 to 80.00 | 2.0 to 15.0 | |
10 | 11.0 to 15.0 | 6.0 to 11.0 | 5.00 to 14.00 | 0 to 20 | 10.00 to 100.00 | 2.0 to 20.0 | |
12 | 13.0 to 16.0 | 6.0 to 13.0 | 5.00 to 15.00 | 0 to 24 | 10.00 to 100.00 | 2.0 to 20.0 |
รหัสสินค้า |
---|
CSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
CSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
CSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
CSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
CSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
CSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
CSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
SHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
SSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ชุบแข็ง | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 5 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 5 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | มี | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 5 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มีให้ | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อ | ความ ความเผื่อ สูง | 0/+0.05 | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | เรียว | กระบวนการเตรียมผิว(Ø) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง