(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีช่องระบายอากาศ (เกลียวใน) จาก MISUMI
- เนื่องจากมีร่องอากาศ จึงใส่พินได้ง่าย มันถูกแนบด้วยเกลียวตัวเมีย
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ SUS304, สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr
- สามารถเลือกวิธีการติดตั้งได้ 2 แบบ แบบเกลียวหรือแบบเกลียวใน
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของพินกำหนดตำแหน่งได้ 5 ขนาด ได้แก่ 5, 6, 8, 10 และ 12 มม.
- พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ g6
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | TYPE |
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
SUJ2 | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 45 ถึง 50HRC | LPT |
เทียบเท่า SUS304 | — | SLPT |
SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC | CLPT |
รหัสสินค้า | — | L |
LPT6 | — | 20 |
รหัสสินค้า | L | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ℓ1 | ℓ2 | R | |||||||
TYPE | ขนาด D พิกัดความเผื่อ g6 | ||||||||||||
LPT SLPT CLPT | 5 | -0.004 -0.012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | M3 | 98 | 6 | 1 | 1 |
6 | -0.004 -0.012 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 225 | 8 | 1 | 1 | |
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | M5 | 461 | 8 | 1.5 | 1.5 | ||
10 | -0.005 -0.014 | 20 | 25 | 30 | M6 | 784 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 20 | 25 | 30 | M6 | 784 | 10 | 2 | 2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ขนาดความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 10 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 12 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 15 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 20 | ||
฿ 91.57 ฿ 26.80 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 25 | ||
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 5 | 30 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 10 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 12 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 15 | |
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 20 | |
฿ 91.57 ฿ 31.01 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 25 | ||
฿ 91.57 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 6 | 30 | |
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 8 | 12 | |
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 8 | 15 | |
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 8 | 20 | ||
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 8 | 25 | ||
฿ 97.51 ฿ 30.90 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 8 | 30 | ||
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 10 | 20 | ||
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 10 | 25 | |
฿ 163.66 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 12 | 20 | |
฿ 97.51 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 12 | 25 | |
฿ 97.51 ฿ 42.01 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 12 | 30 | ||
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 10 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 12 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 15 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 20 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 25 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5 | 5 | 30 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 12 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 15 | |
฿ 52.01 | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 20 | |
฿ 52.15 | LOCATINGPINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 25 | |
฿ 52.15 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6 | 6 | 30 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 8 | 8 | 12 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 8 | 8 | 15 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 8 | 8 | 20 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 8 | 8 | 25 | |
฿ 55.49 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 8 | 8 | 30 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 10 | 10 | 20 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 10 | 10 | 25 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 10 | 10 | 30 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 12 | 12 | 20 | |
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 12 | 12 | 25 | ||
฿ 55.61 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 12 | 12 | 30 | |
฿ 73.86 ฿ 25.70 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 12 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 15 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 20 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 25 | |
฿ 73.86 ฿ 27.00 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 5 | 5 | 30 | ||
฿ 73.86 ฿ 26.01 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 12 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 15 | ||
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 20 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 25 | |
฿ 73.86 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 6 | 6 | 30 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 8 | 12 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 8 | 15 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 8 | 20 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 8 | 25 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 8 | 8 | 30 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 10 | 20 | ||
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 10 | 25 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 12 | 12 | 20 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 12 | 12 | 25 | |
฿ 79.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 12 | 12 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง ระบายอากาศ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | G6 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง