1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับกริปเปอร์ - Counterbored

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับกริปเปอร์ - Counterbored
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]พินกำหนดตำแหน่งชนิดรูคว้านใช้สำหรับติดตั้งหัวจับเปิด / ปิด

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับกริปเปอร์ - Counterbored : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิวTYPE
Counterbored
เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าIPZA
SUS304SIPZA

รายละเอียดจำเพาะ

■ Counterbored
รหัสสินค้าDL
IPZA4D17.0L7.0
■ Counterbored
รหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 0.1 มมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน1d2H
TYPEลำดับที่DL
IPZA
SIPZA
310.0 to 15.05.0 to 30.03.56.53.5
410.0 to 32.06.0 to 30.04.584.5
512.0 to 32.07.0 to 30.05.59.55.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว วัสดุ หมายเลข (d1) D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3(3.5)10 ~ 155 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C4(4.5)10 ~ 326 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C5(5.5)12 ~ 327 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3043(3.5)10 ~ 155 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3044(4.5)10 ~ 326 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3045(5.5)12 ~ 327 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับกริปเปอร์ - Counterbored : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ติดตั้ง สกรู รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก สกรูยึด รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง G6 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6