(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น เซตสกรู แบบมีบ่า เลือกได้จากร่องเส้นรอบวง ร่องบาก และ ส่วนเรียบสำหรับสกรูตัวหนอน
วัสดุ ลำดับที่ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | TYPE | |
แบบกลม | เพชร | ||||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | JPDJS | JPDJD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | G | — | A | — | ตำแหน่ง แบน |
JPDJD8 | — | P5.05 | — | L20 | — | B10.1 | — | G5 | — | A8.2 | — | X |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | G เพิ่มขึ้น 1 มม | A เพิ่มขึ้น 0.1 มม | ตำแหน่ง แบน | H | C | M | H | (W) | ||||
TYPE | รหัสรูปทรง | D | ขนาด D ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ g6 | เมื่อ D<P | เมื่อ D≥P | ||||||||||
(สกรูตัวหนอน ทรงแบน) JPDJ | S (แบบทรงกลม) D (เพชร) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00 to 7.00 | 12 to 20 | 5.0 to 20.0 | 3 to 9 | 2.0 to 8.0 | X Y [ ! ] แบบทรงเพชร ใช้ได้กับรูปทรงเพชรเท่านั้น | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 9.00 | 14 to 22 | 5.0 to 30.0 (15.0) | 2.0 to 12.0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 11 | 3.5 | 1.8 | ||||
10 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 12.00 | 15 to 25 | 5.0 to 30.0 (25.0) | 2.0 to 16.0 | 1.2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2.2 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00 to 12.00 | 15 to 25 | 5.0 to 30.0 (25.0) | 2.0 to 20.0 | 1.2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 2.5 | ||||
16 | -0.006 -0.017 | 10.00 to 16.00 | 24 to 35 | 5.0 to 30.0 (30.0) | 2.0 to 28.0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 7 | 4 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 20.00 | 27 to 40 | 2.0 to 36.0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 9 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
JPDJD6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,Y] |
JPDJD8-P[5-9/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,Y] |
JPDJD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,Y] |
JPDJD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,Y] |
JPDJD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,Y] |
JPDJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/0.1]-A[2-36/0.1]-[X,Y] |
JPDJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,Y] |
JPDJS6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1] |
JPDJS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1] |
JPDJS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1] |
JPDJS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1] |
JPDJS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1] |
JPDJS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | A | B | G | L | P | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | 2 ~ 8 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 12 ~ 20 | 5 ~ 7 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 14 ~ 22 | 5 ~ 9 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | 2 ~ 16 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | 2 ~ 20 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 | 2 ~ 28 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 24 ~ 35 | 10 ~ 25 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 20 | 2 ~ 36 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 20 | 2 ~ 36 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | X | Y | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | 2 ~ 8 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 12 ~ 20 | 5 ~ 7 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | 2 ~ 12 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 14 ~ 22 | 5 ~ 13 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | 2 ~ 16 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | 2 ~ 20 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 15 ~ 25 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | 2 ~ 28 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 24 ~ 35 | 10 ~ 25 | - | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | 20 | 2 ~ 36 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 27 ~ 40 | 13 ~ 30 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | สกรูตัวหนอน รูปทรงแบน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง โดยตรง |
วัสดุ | เทียบเท่า SKS3 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง