(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า (แบบเทเปอร์ - ตั้งค่าความหนาของมีบ่าได้- แบบเกลียวใน) จาก MISUMI
- สามารถเลือกรูปทรงปลาย สำหรับนำศูนย์เข้ารู 2 แบบ แบบรูปทรงกลมและแบบรูปทรงไดมอนด์
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ส่วน D
- ด้านบนบ่ารูปทรงเพชรคงเหลือสเต็ปจากการตัดแต่งขึ้นรูปอยู่
- วัสดุ SUS304 อาจไม่ผ่านการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศุนย์ตรงกลาง
- สามารถเลือกวัสดุของพินได้ 3 ประเภท เหล็กวัสดุเทียบเท่า SKS3 สแตนเลส SUS304, SUS440C หรือสแตนเลส 13Cr
หมายเลข วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | TYPE | |||
ความหนาของบ่า แบบกำหนดค่าได้ | เส้นผ่านศูนย์กลาง และความหนาของบ่า สามารถกำหนดค่าได้ | ||||||
แบบกลม | เพชร | แบบกลม | เพชร | ||||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 ถึง 63HRC | FPUAT | FPUDT | FPUATD | FPUDTD |
(2) | เทียบเท่า SKS3 | ชุบฮาร์ดโครม | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | GFPUAT | GFPUDT | GFPUATD | GFPUDTD |
(3) | SUS304 | — | — | SFPUAT | SFPUDT | SFPUATD | SFPUDTD |
(4) | SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม | ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | — | — | HFPUATD | HFPUDTD |
(5) | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC | CFPUAT | CFPUDT | CFPUATD | CFPUDTD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | T | — | H | ||||
TYPE | รูปทรง | D | ||||||||||||
FPU | ATD | 12 | — | P9.98 | — | L15 | — | B5.5 | — | T12 | — | H13 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | T เพิ่มขึ้น 0.5 มม | H | M | (W) | M หยาบ | * Tighten. แรงบิด N · cm | ℓ | ราคาต่อหน่วย แบบทรงกลม | ราคาต่อหน่วย รูปทรงเพชร (Diamond Shape) | |||||||||||
TYPE | รูปทรง | D | ขนาด D ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ g6 | (1) FPUAT | (2) GFPUAT | (3) SFPUAT | (4) HFPUAT | (5) CFPUAT | (1) FPUDT | (2) GFPUDT | (3) SFPUDT | (4) HFPUDT | (5) CFPUDT | ||||||||||
FPU GFPU SFPU CFPU | AT (แบบกลม) DT (แบบทรงเพชร) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 6.00 | 7 to 10 | 2.0 to 15.0 (10.0) | 1.0 to 10.0 | 10 | 2 | 1.5 | M2 | — | 3 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
6 | -0.004 -0.012 | 4.00 to 7.00 | 6 (9) Up to 12 | 2.0 to 15.0 | 11 | 2 | 1.8 | M3 | 98 | 5 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 9.00 | 8 (12) Up to 16 | 2.0 to 20.0 (15.0) | 13 | 3 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
10 | -0.005 -0.014 | 7.00 to 11.00 | 10 (12) Up to 20 | 2.0 to 30.0 (25.0) | 15 | 3 | 3 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 17 | 3 | 3.2 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
13 | -0.006 -0.017 | 8.00 to 13.00 | 13 (14) Up to 26 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 18 | 4 | 3.5 | M8 | 1911 | 10 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
16 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 to 30.0 | 21 | 4 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 to 30.0 | 25 | 5 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | T เพิ่มขึ้น 0.1 มม | H เพิ่มขึ้น 0.5 มม | M | (W) | M หยาบ | * Tighten. แรงบิด N · cm | ℓ | ราคาต่อหน่วย แบบทรงกลม | ราคาต่อหน่วย รูปทรงเพชร (Diamond Shape) | |||||||||||
TYPE | รูปทรง | D | ขนาด D ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ g6 | (1) FPUATD | (2) GFPUATD | (3) SFPUATD | (4) HFPUATD | (5) CFPUATD | (1) FPUDTD | (2) GFPUDTD | (3) SFPUDTD | (4) HFPUDTD | (5) CFPUDTD | ||||||||||
FPU GFPU SFPU HFPU CFPU | ATD (แบบกลม) DTD (แบบทรงเพชร) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 6.00 | 7 to 10 | 2.0 to 15.0 (10.0) | 1.0 to 15.0 | 8.0 to 14.0 | 2 | 1.5 | M2 | — | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
6 | -0.004 -0.012 | 4.00 to 7.00 | 6 (9) Up to 12 | 9.0 to 15.0 | 2 | 1.8 | M3 | 98 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00 to 9.00 | 8 (12) Up to 16 | 2.0 to 20.0 (15.0) | 11.0 to 17.0 | 3 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
10 | -0.005 -0.014 | 7.00 to 11.00 | 10 (12) Up to 20 | 2.0 to 30.0 (25.0) | 13.0 to 19.0 | 3 | 3 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 13.0 to 20.0 | 3 | 3.2 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13 | -0.006 -0.017 | 8.00 to 13.00 | 13 (14) Up to 26 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 15.0 to 21.0 | 4 | 3.5 | M8 | 1911 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 to 30.0 | 18.0 to 24.0 | 4 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 to 30.0 | 21.0 to 27.0 | 5 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
CFPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
CFPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
CFPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
CFPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
CFPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
CFPUATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
CFPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
CFPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
CFPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
CFPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
CFPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
CFPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
CFPUDTD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
CFPUDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
CFPUDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
FPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
FPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
FPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
FPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
FPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
FPUATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
FPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
FPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
FPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPUDTD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
FPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
FPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
FPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
FPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
FPUDTD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
FPUDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
FPUDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
GFPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
GFPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
GFPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
GFPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
GFPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
GFPUATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
GFPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
GFPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
GFPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5] |
GFPUDTD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
GFPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
GFPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B | H | L | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 2 | 2 ~ 15 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | - | 2 ~ 20 | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | - | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | - | 3 ~ 30 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | - | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 2 | 2 ~ 15 | 8 ~ 14 | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | - | 2 ~ 15 | 9 ~ 15 | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | - | 2 ~ 20 | 11 ~ 17 | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | - | 2 ~ 30 | 13 ~ 19 | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | - | 3 ~ 30 | 13 ~ 20 | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | - | 3 ~ 30 | 15 ~ 21 | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 24 | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | - | 5 ~ 30 | 21 ~ 27 | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 2 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 12 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | - | 2 ~ 25 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | - | 3 ~ 25 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | - | 3 ~ 25 | - | 14 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | - | 2 ~ 12 | 9 ~ 15 | 9 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | - | 2 ~ 15 | 11 ~ 17 | 12 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | - | 2 ~ 25 | 13 ~ 19 | 12 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | - | 3 ~ 25 | 13 ~ 20 | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | - | 3 ~ 25 | 15 ~ 21 | 14 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 24 | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 20 | - | 5 ~ 30 | 21 ~ 27 | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | - | 2 ~ 15 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 20 | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 30 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 14 | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | 9 ~ 15 | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 20 | 11 ~ 17 | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 30 | 13 ~ 19 | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 30 | 13 ~ 20 | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 30 | 15 ~ 21 | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 24 | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | 21 ~ 27 | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | 2 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 12 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 25 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 25 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 25 | - | 14 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 3 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | 2 | 2 ~ 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 12 | 9 ~ 15 | 9 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 15 | 11 ~ 17 | 12 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 25 | 13 ~ 19 | 12 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 25 | 13 ~ 20 | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 25 | 15 ~ 21 | 14 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 24 | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | 21 ~ 27 | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | - | 2 ~ 15 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 20 | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 30 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 30 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 14 | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | 9 ~ 15 | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 20 | 11 ~ 17 | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 30 | 13 ~ 19 | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 30 | 13 ~ 20 | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 30 | 15 ~ 21 | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 24 | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | 21 ~ 27 | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | 2 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 2 ~ 25 | - | 10 ~ 20 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 3 ~ 25 | - | 12 ~ 24 | 7 ~ 12 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 | - | 3 ~ 25 | - | 13 ~ 26 | 8 ~ 13 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 3 ~ 30 | - | 16 ~ 32 | 13 ~ 16 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 16 ~ 20 | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | - | 2 ~ 10 | 8 ~ 14 | 7 ~ 10 | 3 ~ 6 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | - | 2 ~ 12 | 9 ~ 15 | 9 ~ 12 | 4 ~ 7 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 2 ~ 15 | 11 ~ 17 | 12 ~ 16 | 5 ~ 9 | 1 ~ 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง