1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หัวเล็ก

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หัวเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับ แผงวงจร ขนาด B ถูกคงค่าตายตัว สำหรับ แผ่นกระดานบาง ราคาสมเหตุสมผล.

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - หัวเล็ก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[! ] เมื่อ ขนาด P มีขนาดเล็ก รูศูนย์กลาง จะทำให้ส่วนทรงกลมมีขนาดเล็ก
[! ] SUS304 อาจไม่ได้รับการขัดเงา และอาจไม่มีรูตรงกลาง
[! ] หัวทรงกลม อาจได้รับการขัดเงา
 
หมายเลข วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็งหัวเล็ก
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
(1)SUS304SFPMT

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPL
   
TYPE D
SFPMT5P2.90L12
■ หัวเล็ก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
BCM (หยาบ)* แรงบิดขันแน่น
N · cm
2
TYPEDขนาด D
ค่าพิกัดความเผื่อ g6
SFPMT5-0.004
-0.012
2.50 to 4.0010 to 2020.5M23
6-0.004
-0.012
M3985
*แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) สำหรับสินค้าที่ชุบแข็งคือระดับความแข็งแรง 8.8 (ดูข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ >>หน้า 2297) ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - หัวเล็ก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
SFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10510 ~ 202.5 ~ 4

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10610 ~ 202.5 ~ 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับปรับความสูง - หัวเล็ก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ประเภททรงกลม
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ SUS304 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6