(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินกำหนดตำแหน่ง สำหรับ แผงวงจร ขนาด B ถูกคงค่าตายตัว สำหรับ แผ่นกระดานบาง ราคาสมเหตุสมผล.
หมายเลข วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | หัวขนาดใหญ่ |
มีเกลียว | ||||
(1) | SUS304 | — | — | SFPLN |
(2) | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | CFPLN |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | ||
TYPE | D | |||||
SFPLN | 2 | — | P2.90 | — | L8 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ||
TYPE | D | ขนาด D ค่าพิกัดความเผื่อ g6 | |||||
SFPLN CFPLN | 2 | -0.002 -0.008 | 2.50 to 4.00 | 2 to 12 | 1 | M2 | — |
3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 | M3 | 98 |
รหัสสินค้า |
---|
CFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1] |
CFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1] |
SFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1] |
SFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2.5 ~ 4 | 2 | 0 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3.5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 2.5 ~ 4 | 2 | 0 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 3.5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ประเภททรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง