(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน ติดด้วยเกลียวใน
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
D ความเผื่อ g6 | |||
เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | WPG |
SUS304 | — | — | SWPG |
SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม | ความแข็ง การชุบผิว : 750HV หรือมากกว่า | HWPG |
รหัสสินค้า | — | P | — | Q | — | L | — | B | — | E | — | F |
HWPG16 | — | P20.02 | — | Q15.30 | — | L18 | — | B12.3 | — | E3.1 | — | F5.0 |
D | g6 |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12, 16 | -0.006 -0.017 |
20 | -0.007 -0.020 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | Q เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E เพิ่มขึ้น 0.1 มม | F เพิ่มขึ้น 0.1 มม | m | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ℓ | |
TYPE | D | ||||||||||
D ความเผื่อ g6 WPG SWPG HWPG | 6 | 6.00 to 10.00 | 2.00 to 9.00 | 6 to 12 | 2.0 to 20.0 | 1.0 to 10.0 | 2.0 to 20.0 | 3 | M3 | 98 | 5 |
8 | 8.00 to 13.00 | 3.00 to 12.00 | 8 to 16 | 4 | M4 | 225 | 8 | ||||
10 | 10.00 to 15.00 | 3.00 to 14.00 | 10 to 20 | 3.0 to 20.0 | 3.0 to 20.0 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||
12 | 12.00 to 16.00 | 5.00 to 15.00 | 12 to 24 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
16 | 16.00 to 25.00 | 10.00 to 24.00 | 16 to 32 | 5.0 to 20.0 | 5.0 to 20.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | ||
20 | 20.00 to 30.00 | 13.00 to 29.00 | 20 to 40 | 5 | M8 | 1911 | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
HWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
HWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ดับเบิ้ลสเต็ป | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง