(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ใส่และวางตำแหน่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ป้องกันการเบี่ยงเบนของพิตช์ ติดด้วยเกลียวใน
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | ขนาด B คงที่ | สามารถกำหนดขนาด B ได้ | |
สล็อตหัวแบน | ไม่มีร่องแบน | สล็อตหัวแบน | ||
เทียบเท่า SKS3 | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | HPSTM | HPSFS | HPSFM |
SUS304 | — | SHPSTM | — | SHPSFM |
SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | CHPSTM | CHPSFS | CHPSFM |
รหัสสินค้า | — | L | — | P | — | B |
HPSTM5 HPSFS6 | — — | 15 10 | — — | P7.20 P8.05 | — | B1.20 |
รหัสสินค้า | L | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | B | E | ℓ | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ||||
TYPE | D | ค่าพิกัดความเผื่อ D | |||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สล็อตหัวแบน HPSTM SHPSTM CHPSTM | 5 | +0.012 +0.007 | 12 | 15 | 6.00 to 8.00 | 2 | 5 | 3 | M3 | 98 | |
6 | +0.012 +0.007 | 12 | 15 | 7.00 to 9.00 | 2 | 6 | 3 | M3 | 98 | ||
8 | +0.012 +0.007 | 15 | 18 | 9.00 to 13.00 | 3 | 6 | 3 | M4 | 225 | ||
10 | +0.012 +0.007 | 15 | 18 | 11.00 to 15.00 | 3 | 6 | 3 | M5 | 461 |
รหัสสินค้า | L | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | B เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | E | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ||||||||
TYPE | D | D ความเผื่อ g6 | ||||||||||||
ไม่มีร่องแบน HPSFS CHPSFS | สล็อตหัวแบน HPSFM SHPSFM CHPSFM | 5 | -0.004 -0.012 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6.00 to 8.00 | 1.00 to 10.00 | 5 | M3 | 98 | |
6 | -0.004 -0.012 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7.00 to 10.00 | 1.00 to 12.00 | 6 | M3 | 98 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 9.00 to 13.00 | 1.00 to 15.00 | 6 | M4 | 225 | |||
10 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11.00 to 15.00 | 1.00 to 20.00 | 6 | M5 | 461 |
รหัสสินค้า |
---|
CHPSFM5-[6,8,10,12,15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01] |
CHPSFM6-[6,8,10,12,15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01] |
CHPSFM8-[8,10,12,15,18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01] |
CHPSFM10-[10,12,15,18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01] |
CHPSFS5-[6,8,10,12,15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01] |
CHPSFS6-[6,8,10,12,15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01] |
CHPSFS8-[8,10,12,15,18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01] |
CHPSFS10-[10,12,15,18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01] |
CHPSTM5-[12,15]-P[6-8/0.01] |
CHPSTM6-[12,15]-P[7-9/0.01] |
CHPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01] |
CHPSTM10-[15,18]-P[11-15/0.01] |
HPSFM5-[6,8,10,12,15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01] |
HPSFM6-[6,8,10,12,15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01] |
HPSFM8-[8,10,12,15,18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01] |
HPSFM10-[10,12,15,18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01] |
HPSFS5-[6,8,10,12,15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01] |
HPSFS6-[6,8,10,12,15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01] |
HPSFS8-[8,10,12,15,18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01] |
HPSFS10-[10,12,15,18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01] |
HPSTM5-[12,15]-P[6-8/0.01] |
HPSTM6-[12,15]-P[7-9/0.01] |
HPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01] |
HPSTM10-[15,18]-P[11-15/0.01] |
SHPSFM5-[6,8,10,12,15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01] |
SHPSFM6-[6,8,10,12,15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01] |
SHPSFM8-[8,10,12,15,18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01] |
SHPSFM10-[10,12,15,18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01] |
SHPSTM5-[12,15]-P[6-8/0.01] |
SHPSTM6-[12,15]-P[7-9/0.01] |
SHPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01] |
SHPSTM10-[15,18]-P[11-15/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค ไกด์ การแทรก | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 8 | 5 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 7 ~ 10 | 6 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 9 ~ 13 | 8 | G6 | 8 ~ 18 | - | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 15 | 10 | G6 | 10 ~ 18 | - | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 8 | 5 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 7 ~ 10 | 6 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 9 ~ 13 | 8 | G6 | 8 ~ 18 | - | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 15 | 10 | G6 | 10 ~ 18 | - | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 8 | 5 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 7 ~ 9 | 6 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 9 ~ 13 | 8 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 15 | 10 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 8 | 5 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 7 ~ 10 | 6 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 9 ~ 13 | 8 | G6 | 8 ~ 18 | - | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 15 | 10 | G6 | 10 ~ 18 | - | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 8 | 5 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 7 ~ 10 | 6 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 9 ~ 13 | 8 | G6 | 8 ~ 18 | - | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 15 | 10 | G6 | 10 ~ 18 | - | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 8 | 5 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 7 ~ 9 | 6 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 9 ~ 13 | 8 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 15 | 10 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 8 | 5 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 7 ~ 10 | 6 | G6 | 6 ~ 15 | - | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 9 ~ 13 | 8 | G6 | 8 ~ 18 | - | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 11 ~ 15 | 10 | G6 | 10 ~ 18 | - | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 8 | 5 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 7 ~ 9 | 6 | 0.012/0.007 | 12 ~ 15 | 2 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 9 ~ 13 | 8 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ร่อง แบน | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 11 ~ 15 | 10 | 0.012/0.007 | 15 ~ 18 | 3 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม เรียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง