1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงการเจียรตกบ่า และ วัสดุสลักพิน ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการต้านการแตกหักเมื่อรับโหลดด้านข้าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
วัสดุ
ลำดับที่
[ M ]
วัสดุ
[ S ]
กระบวนการชุบผิว
[ H ]ความแข็งTYPE
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
(1)SCM415ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์
55HRC~ (ความลึก: 0.7 ถึง 0.8)
FPYTM
(2)SUS304SFPYTM

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
FPYTM10P15.00L15B10.0
■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M
(เกลียวหยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N · cm
TYPEDD
ค่าพิกัดความเผื่อ g6
FPYTM
SFPYTM
6-0.004
-0.012
10.00 to 13.009 to 122.0 to 15.0M2.6 4
8-0.005
-0.014
12.00 to 15.0012 to 163.0 to 20.0M4 225 6
10-0.005
-0.014
14.00 to 16.0012 to 203.0 to 30.0M5 461 8
12-0.006
-0.017
16.00 to 18.0012 to 245.0 to 30.0M5 461 8
13-0.006
-0.017
17.00 to 20.0016 to 265.0 to 30.0M8191112
16-0.006
-0.017
20.00 to 25.0016 to 325.0 to 35.0M8191112
20-0.007
-0.020
24.00 to 30.0020 to 405.0 to 40.0M8191112
[!]ดูความแข็งแรงของชิ้นส่วนใต้หัว >> หน้า 1566
* แรงบิดขันแน่น ( ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือ Strength class 8.8 (ดูข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ >> หน้า 2297.) ใช้ไม่ได้เมื่อใช้กาวล็อคเกลียว หรือ แหวนล็อค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYTM8-P[12-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYTM8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41510 ~ 1362 ~ 159 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41512 ~ 1583 ~ 2012 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41514 ~ 16103 ~ 3012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41516 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41517 ~ 20135 ~ 3016 ~ 26

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41520 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41524 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30410 ~ 1362 ~ 159 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS3048.5 ~ 1583 ~ 2012 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30414 ~ 16103 ~ 3012 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30416 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30417 ~ 20135 ~ 3016 ~ 26

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30420 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30424 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6