1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - เกลียว

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดตำแหน่งด้านข้าง - เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงการเจียรตกบ่า และ วัสดุสลักพิน ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการต้านการแตกหักเมื่อรับโหลดด้านข้าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – กำหนดตำแหน่งด้านข้าง, เกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
วัสดุ
ลำดับที่
[ M ]
วัสดุ
[ S ]
กระบวนการชุบผิว
[ H ]
ความแข็ง
TYPE
มีเกลียว
(1)SCM415ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์
55HRC~ (ความลึก: 0.7 ถึง 0.8)
FPYN
(2)SUS304SFPYN

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
FPYN10P15.00L15B10.0
■ เกลียว
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M
(เกลียวหยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N · cm
TYPEDD
ค่าพิกัดความเผื่อ g6
FPYN
SFPYN
6-0.004
-0.012
10.00 to 13.003 to 102.0 to 15.0M6  784
8-0.005
-0.014
12.00 to 15.005 to 103.0 to 15.0M8 1911
10-0.005
-0.014
14.00 to 16.005 to 153.0 to 20.0M10 3783
12-0.006
-0.017
16.00 to 18.008 to 155.0 to 20.0M12 6605
16-0.006
-0.017
20.00 to 25.008 to 205.0 to 20.0M1616366
20-0.007
-0.020
24.00 to 30.0010 to 205.0 to 20.0M2032928
* แรงบิดขันแน่น ( ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือ Strength class 8.8 (ดูข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ >> หน้า 2297.) ใช้ไม่ได้เมื่อใช้กาวล็อคเกลียว หรือ แหวนล็อค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
B L P

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41562 ~ 153 ~ 1010 ~ 13

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41583 ~ 155 ~ 1012 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM415103 ~ 205 ~ 1514 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM415125 ~ 208 ~ 1516 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM415165 ~ 208 ~ 2020 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM415205 ~ 2010 ~ 2024 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30462 ~ 153 ~ 1010 ~ 13

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30483 ~ 155 ~ 1012 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS304103 ~ 205 ~ 1514 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS304125 ~ 208 ~ 1516 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS304165 ~ 208 ~ 2020 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS304205 ~ 2010 ~ 2024 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – กำหนดตำแหน่งด้านข้าง, เกลียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง มีเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6