(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก ความแข็งสูง ได้ขยายช่วงขนาดที่กำหนดได้ให้กว้างขึ้น สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งในวันที่ 7 ได้
[ M ]วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | ขาพิน รูปทรง | แบบสวมอัด | |||
M6 | P6 | g6 | h7 | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | แบบกลม | AFPSA | AFPSPA | AFPSGA | AFPSHA |
เพชร | AFPSD | AFPSPD | AFPSGD | AFPSHD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | E | ||||
TYPE | D | ||||||||||
ไม่ได้ระบุขนาด E | AFPSA | 8 | — | P6.01 | — | L8 | — | B5.3 | |||
ระบุขนาด E | AFPSA | 8 | — | P6.01 | — | L8 | — | B5.3 | — | E2.5 |
D or P | M6 | P6 | g6 | h7 |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 ~ 16.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E | C | ℓ1 | (W) | |||
TYPE | D | ไม่ได้ระบุ | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |||||||
AFPSA (m6) AFPSPA (p6) AFPSGA (g6) AFPSHA (h7) | AFPSD (m6) AFPSPD (p6) AFPSGD (g6) AFPSHD (h7) | 3 | 1.00 (2.00) Up to 3.00 | 3 (4) Up to 10 | 2.0 to 10.0 | 0.5 | 0.5 to 10 | 0.5 | 1 | 1.5 |
4 | 2.00 to 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | |||||
5 | 2.00 to 5.00 | 2 | 1 | 1 | 2.2 | |||||
6 | 2.00 to 6.00 | 2.0 to 15.0 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | 2.00 (3.00) Up to 8.00 | 3 | 1.5 | 1 | 3.5 | |||||
10 | 6.00 to 10.00 | 4 (5) Up to 16 | 2.0 to 30.0 | 2 | 1 | 4 | ||||
12 | 6.00 to 12.00 | 2 | 2 | 5 | ||||||
16 | 6.00 to 16.00 | 4 | 3 | 2 | 7 |
รหัสสินค้า |
---|
AFPSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSGA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSGA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSGD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSGD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSGD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSGD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSHA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSHA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSHD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSHD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSHD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSHD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
AFPSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSPD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPSPD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | m6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | m6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | m6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | m6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | m6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | m6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | m6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | m6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | m6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | m6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | m6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 | m6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | G6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | G6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | G6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | G6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | G6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | G6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | G6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | G6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | G6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | G6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | G6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 | G6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | H7 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | H7 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | H7 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | H7 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | H7 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | H7 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | H7 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | H7 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | H7 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | H7 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | H7 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 | H7 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 3 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 4 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 5 | p6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | p6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | p6 | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | p6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | p6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | p6 | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 3 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 4 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 5 | p6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | p6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | p6 | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | p6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | p6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 12 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 16 | p6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง