1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็ง สูง หัว แบนขนาดใหญ่ (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

หมุดกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็ง สูง หัว แบนขนาดใหญ่ (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวแบนขนาดใหญ่ที่สามารถกำหนดค่าได้ เราลดราคาลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


[ ! ]ถ้า B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02.
* ความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งชนิดมีรูต๊าปเกลียว
g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreAFPDTCAFPDHTC
\r\n

[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
D or PM6P6g6h7
2.00 to 3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01 to 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01 to 10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01 to 17.50+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าDPLB
AFPDTC8P9.25L15B8.6
\r\n


■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M1
(หยาบ)
* ขันให้แน่น
แรงบิด
N · cm
2C
TYPED
AFPDTC (g6)
AFPDHTC (h7)
66.50 to 16.006 to 162.0 to 30.0M314751
88.50 to 16.008 to 16M433361
1010.50 to 16.0010 to 20M567681
1212.50 to 17.5012 to 25
\r\n

[ ! ] อธิบายความแข็งแรงของชิ้นส่วนใต้หัว >>หน้า 1618 [ ! ] โปรดยืนยันความลึกของรูไพล็อต (>>หน้า 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ที่ >> หน้า 2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPDHTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B L P

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106H732 ~ 306 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108H742 ~ 308 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1010H752 ~ 3010 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1012H752 ~ 3012 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106G632 ~ 306 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108G642 ~ 308 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1010G652 ~ 3010 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1012G652 ~ 3012 ~ 2512.5 ~ 17.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้