(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวแบนขนาดใหญ่ที่สามารถกำหนดค่าได้ เราลดราคาลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[ ! ]ถ้า B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02.
* ความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)
[ M ]วัสดุ | \r\n[ H ]ความแข็ง | \r\nมีเกลียว | \r\n|
g6 | \r\nh7 | \r\n||
สแตนเลสความแข็งสูง | \r\n35HRC or more | \r\nAFPFNA | \r\nAFPFHNA | \r\n
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.
■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or P | \r\nM6 | \r\nP6 | \r\ng6 | \r\nh7 | \r\n
2.00 to 3.00 | \r\n+0.008 +0.002 | \r\n+0.012 +0.006 | \r\n-0.002 -0.008 | \r\n0 -0.010 | \r\n
3.01 to 6.00 | \r\n+0.012 +0.004 | \r\n+0.020 +0.012 | \r\n-0.004 -0.012 | \r\n0 -0.012 | \r\n
6.01 to 10.00 | \r\n+0.015 +0.006 | \r\n+0.024 +0.015 | \r\n-0.005 -0.014 | \r\n0 -0.015 | \r\n
10.01 to 17.50 | \r\n+0.018 +0.007 | \r\n+0.029 +0.018 | \r\n-0.006 -0.017 | \r\n0 -0.018 | \r\n
รหัสสินค้า | D | — | P | — | L | — | B |
AFPFNA | 5 | — | P7.80 | — | L8 | — | B4.0 |
■ เกลียว
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | C | M2 (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | |
TYPE | D | ||||||
AFPFNA (g6) AFPFHNA (h7) | 3 | 3.50 to 8.00 | 0 to 10 | 2.0 or more20.0 | 0.5 | M3 | 147 |
4 | 4.50 to 8.00 | 2.0~30.0 | 1 | M4 | 333 | ||
5 | 5.50 to 8.00 | 1 | M5 | 676 | |||
6 | 6.50 or more12.00 | 1 | M6 | 1156 | |||
8 | 8.50 or more15.00 | 1 | M8 | 2803 | |||
10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 1 | M10 | 5557 | ||
12 | 12.50~17.50 | 1 | M12 | 9702 |
When L>พิตช์x2, ส่วนเกลียวที่ไม่สมบูรณ์ (พิทช์ x 2) จะรวมอยู่ใน M2x1.5 สำหรับระยะพิตช์ของเกลียวหยาบ >> หน้า 2360
สำหรับเกลียวเต็ม ระบุ L = 0 และการปรับแต่งเพิ่มเติม NNC
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ใน >> P.2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง
รหัสสินค้า |
---|
AFPFHNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
AFPFHNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFHNA5-P[5.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFHNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFHNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFHNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFHNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
AFPFNA4-P[4.5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 3 | H7 | 3 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 | H7 | 4 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | H7 | 5 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | H7 | 6 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | H7 | 8 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | H7 | 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | H7 | 12 | 2 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 3 | G6 | 3 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 | G6 | 4 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 9 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | G6 | 5 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | G6 | 6 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | G6 | 8 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | G6 | 10 | 2 ~ 30 | 0 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | G6 | 12 | 2 ~ 30 | 0 ~ 20 | 12.5 ~ 17.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี | วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง