1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด)

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - เหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูง หัวแบนขนาดใหญ่ (สวมอัด)
- หัวแบนขนาดใหญ่ที่กำหนดค่าแต่ละระยะได้ เราลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- หากเส้นผ่านศูนย์กลางของพินกำหนดตำแหน่งเกิน Ø10 ความแข็งของแกนอาจเป็น 30HRC~
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 10.9 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
- วัสดุของพินกำหนดตำแหน่งนี้ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]ถ้า B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02.
* ความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งแบบสวมอัด
M6P6g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreAFPDCAFPDPCAFPDGCAFPDHC
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or PM6P6g6h7
2.00 to 3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01 to 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01 to 10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01 to 17.50+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDPLB
AFPDC6P8.97L12B3.5

■ แบบสวมอัด
รหัสสินค้า P
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
1C
TYPED
AFPDC (m6)
AFPDPC (p6)
AFPDGC (g6)
AFPDHC (h7)
22.50 to 8.003 to 162.0 to 20.000.5
33.50 to 8.0010.5
44.50 to 8.002.0 to 30.011
55.50 to 8.0011
66.50 to 16.0011
88.50 to 16.0011
1010.50 to 16.005 to 2511
1212.50 to 17.5011
[ ! ]เมื่อ L=3, C=0.5, ℓ1=1.

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสแบน ขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (แบบสวมอัด) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPDC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDGC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDGC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDHC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDHC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง B L P

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102m62 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103m62 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104m62 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 105m62 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106m62 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108m62 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1010m62 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1012m62 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102G62 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103G62 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104G62 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 105G62 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106G62 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108G62 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1010G62 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1012G62 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102H72 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103H72 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104H72 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 105H72 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106H72 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108H72 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1010H72 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1012H72 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102p62 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103p62 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104p62 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 105p62 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106p62 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 108p62 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1010p62 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 1012p62 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 17.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้