1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง - หัวสเตนเลสขนาดใหญ่ที่มีความแข็งสูง, ทรงเรียว (สวมอัด)

หมุดกำหนดตำแหน่ง - หัวสเตนเลสขนาดใหญ่ที่มีความแข็งสูง, ทรงเรียว (สวมอัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวขนาดใหญ่ สเตนเลส ความแข็งสูง ทรงเทเปอร์ (สวมอัด) จาก MISUMI
- หัวขนาดใหญ่เทเปอร์โดยกำหนดค่าแต่ละระยะได้ เราลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- วัสดุของพินกำหนดตำแหน่งนี้ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูงที่มีระดับความแข็งที่ 35HRC~
- ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน Ø10 ความแข็งของแกนอาจเป็น 30HRC~
- สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูงชนิดหัวเทเปอร์ขนาดใหญ่ ช่วงของขนาดที่กำหนดค่าได้จะกว้างขึ้นและจำนวนของการปรับเปลี่ยนที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้น

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสขนาดใหญ่ ความแข็งสูง ทรงเรียว (แบบสวมอัด) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]If B+E>มม., P Dim. ค่าความเผื่อ 0 -0.02.
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
* ค่าพิกัดความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีไกด์สวม

[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งขาพิน
รูปทรง
แบบสวมอัด
M6P6g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAFPBAAFPBPAAFPBGAAFPBHA
เพชรAFPBDAFPBPDAFPBGDAFPBHD
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or PM6P6g6h7
2.00 to 3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01 to 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01 to 10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01 to 17.50+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

รายละเอียดจำเพาะ

 รหัสสินค้าPLBE
    
 TYPE D
ไม่ได้ระบุขนาด EAFPBA 8P9.02L10B3.2  
ระบุขนาด EAFPBA 6P8.00L5B4.0E5.0

■ แบบสวมอัด
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
EC1(W)
TYPED
ไม่ได้ระบุเพิ่มขึ้น 0.1 มม

AFPBA (m6)
AFPBPA (p6)
AFPBGA (g6)
AFPBHA (h7)

AFPBD (m6)
AFPBPD (p6)
AFPBGD (g6)
AFPBHD (h7)
22.50 to 8.003 (4) Up to 161.0 to 20.010.5 to 10.00.501.2
33.50 to 8.0020.511.5
44.50 to 8.001.0 to 30.0 (20.0)3111.8
55.50 to 8.003112.2
66.50 to 12.003113
88.50 to 15.004 (5) Up to 1641.513.5
1010.50 to 16.005 to 254214
1212.50 to 17.504215
[!]ขนาด L และขนาด B ใน () ใช้ได้กับรูปทรงเพชร [!]เมื่อ L=3, C=0.5, ℓ1=1

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง – หัวสแตนเลสขนาดใหญ่ ความแข็งสูง ทรงเรียว (แบบสวมอัด) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPBA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHA12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBHD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBHD12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง B L P

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม2m61 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม3m61 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4m61 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม5m61 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6m61 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8m61 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10m61 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12m61 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร2m61 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร3m61 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4m61 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร5m61 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6m61 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8m61 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10m61 ~ 205 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12m61 ~ 205 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม2G61 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม3G61 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4G61 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม5G61 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6G61 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8G61 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10G61 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12G61 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร2G61 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร3G61 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4G61 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร5G61 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6G61 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8G61 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10G61 ~ 205 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12G61 ~ 205 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม2H71 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม3H71 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4H71 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม5H71 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6H71 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8H71 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10H71 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12H71 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร2H71 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร3H71 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4H71 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร5H71 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6H71 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8H71 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10H71 ~ 205 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12H71 ~ 205 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม2p61 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม3p61 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม4p61 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม5p61 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6p61 ~ 303 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8p61 ~ 304 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10p61 ~ 305 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12p61 ~ 305 ~ 2512.5 ~ 18

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร2p61 ~ 204 ~ 162.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร3p61 ~ 204 ~ 163.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร4p61 ~ 204 ~ 164.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร5p61 ~ 204 ~ 165.5 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6p61 ~ 204 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8p61 ~ 205 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10p61 ~ 205 ~ 2510.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12p61 ~ 205 ~ 2512.5 ~ 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้