1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่สายพานลำเลียงขนาดเล็ก - พร้อมอุปกรณ์เสริม/ทั้งสองด้าน

โซ่สายพานลำเลียงขนาดเล็ก - พร้อมอุปกรณ์เสริม/ทั้งสองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สิ่ง อุปกรณ์เสริม มาจะติดอยู่กับ โซ่ลูกกลิ้ง ปกติ ทำให้เหมาะสำหรับการลำเลียงที่มี พิทช์ พิทช์ขนาดเล็กและ เครื่องจักร มีความยาวสั้น

โซ่ โรเลอร์ โซ่พร้อมอุปกรณ์พ่วง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: เหล็กกล้า

[ A ] อุปกรณ์เสริม: ข้อต่อจ๊อยท์ลิงค์ (เป็นข้อต่อลิงค์ขั้นสุดท้าย)

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-จำนวนแขนลิงค์
CHET40A-200
 
รหัสรุ่น/ Part number* จำนวนแขนลิงค์พิทช์ขาพินแผ่นเพลทอุปกรณ์เสริมความตึง สูงสุดที่อนุญาต (kN)
ชนิดขนาดเกลียวรูปทรงL₁L₂เสื้อCXYNd
CHET (ชนิดสองด้าน)40A (ลิงค์ทั้งหมด)
B (ทุกสองลิง)
C (ทุกสี่ลิงค์)
4 ถึง12.708.079.481.58.512.717.49.53.62.75
504 ถึง15.87510.1711.632.010.515.922.312.75.24.41
604 ถึง19.0512.7014.202.412.219.0527.215.95.26.28
804 ถึง25.4016.1519.253.215.8825.435.219.16.810.69
* สำหรับจำนวนแขนลิงค์ รูปทรงของอุปกรณ์ต่อพ่วง A, B ต้องระบุเป็นผลคูณของ 2 ส่วนรูปทรง C ต้องระบุเป็นผลคูณของ 4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHET40A-[4-3000/2]
CHET40B-[4-3000/2]
CHET40C-[4-3000/4]
CHET50A-[4-3000/2]
CHET50B-[4-3000/2]
CHET50C-[4-3000/4]
CHET60A-[4-3000/2]
CHET60B-80
CHET60C-[4-3000/4]
CHET80A-[4-3000/2]
CHET80B-[4-3000/2]
CHET80C-[4-3000/4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้)
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว (รูปทรง) ความตึง อนุญาต จำนวน ลิงค์ข้อต่อ
(PC)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ
(PC)

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10402.71 ถึง 5.00A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด)2.75-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10402.71 ถึง 5.00B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ)2.75-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10402.71 ถึง 5.00C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ)2.75-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10502.71 ถึง 5.00A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด)4.41-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10502.71 ถึง 5.00B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ)4.41-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10502.71 ถึง 5.00C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ)4.41-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10605.01 ถึง 10.00A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด)6.28-4 ~ 3000

฿ 1,411.11

ATTACHMENT CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน -605.01 ถึง 10.00B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ)6.2880-

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 10605.01 ถึง 10.00C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ)6.28-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 108010.01 ถึงA ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด)10.69-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 108010.01 ถึงB (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ)10.69-4 ~ 3000

-

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 108010.01 ถึงC (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ)10.69-4 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด โซ่ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม ทั้งสองด้าน