(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบส่งกำลัง โดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน ต่ำสุด/สูงสุด : 11 และ 35
● ขนาดของรูเพลา เล็กสุด/ใหญสุด (mm.) : 8 และ 16
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูไพล็อต , รูกกลม+ พร้อมรูเกลียว , และ รูสำหรับช่องเสียบลิ่มแบบใหม่ตามมาตรฐาน JIS + พร้อมรูเกลียว
● วัสดุ : เทียบเท่า S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่
รุ่น | [M] วัสดุ |
SP15B | เทียบเท่า S45C |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับเพลา D | ร่องลิ่ม b2xt2 | สกรูตัวหนอน M |
5, 6 | — | 3 |
8 | — | 4 |
10 | 3 × 1.4 | 4 |
12 | 4 × 1.8 | 5 |
15 | 5 × 2.3 | 6 |
16 | 5 × 2.3 | 6 |
รหัสสินค้า | — | รายละเอียด รูเพลา | — | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา |
SP15B20 | — | S | — | 10 |
รหัสสินค้า | รายละเอียด รูเพลา | รายละเอียด รูเพลา | Dp | Do | H | L | B | ℓ | มวล (ก.) | |||||||||||
ชนิด S (DH8 ) | ชนิด P (DH7 ) | ชนิด N (DH7 ) | ||||||||||||||||||
รุ่น | ขนาดเกลียว | ดุม รุ่น | จำนวนฟัน | |||||||||||||||||
SP | 15 | B | 11 | S P | 5 | 5 | — | 16.9 | 19 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | ||||||
12 | 5 | 5 | 6 | — | 18.4 | 20.5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
13 | 5 | 5 | 6 | 8 | — | 19.9 | 22 | 14 | 10 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
14 | 8 | 8 | — | 21.4 | 23.5 | 15 | 12 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||
15 | 8 | 8 | — | 22.91 | 25 | 17 | 12 | 2 | 5 | 22 | ||||||||||
16 | 10 | 10 | — | 24.41 | 26.5 | 18 | 12 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||
17 | 10 | 10 | — | 25.92 | 28 | 20 | 14 | 2 | 6 | 32 | ||||||||||
18 | 10 | 10 | — | 27.43 | 29.5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | ||||||||||
20 | 10 | 10 | — | 30.44 | 32.5 | 24 | 14 | 2 | 6 | 49 | ||||||||||
24 | S N | 10 | — | 10 | 12 | 15 | 36.49 | 39 | 30 | 16 | 2 | 7 | 88 | |||||||
26 | 12 | — | 12 | 15 | 16 | 39.51 | 42 | 33 | 16 | 2 | 7 | 104 | ||||||||
28 | 12 | — | 12 | 15 | 16 | 42.54 | 45 | 37 | 16 | 2 | 7 | 131 | ||||||||
30 | 12 | — | 12 | 15 | 16 | 45.56 | 48 | 39 | 16 | 2 | 7 | 147 | ||||||||
33 | 12 | — | 12 | 15 | 16 | 50.1 | 52.5 | 40 | 18 | 2 | 8 | 178 | ||||||||
35 | 12 | — | 12 | 15 | 16 | 53.13 | 55.5 | 40 | 18 | 2 | 8 | 182 |
รหัสสินค้า |
---|
SP15B11-P-5 |
SP15B11-S-5 |
SP15B12-P-[5,6] |
SP15B12-S-5 |
SP15B13-P-[5,6,8] |
SP15B13-S-5 |
SP15B14-P-8 |
SP15B14-S-8 |
SP15B15-P-8 |
SP15B15-S-8 |
SP15B16-P-10 |
SP15B16-S-10 |
SP15B17-P-10 |
SP15B17-S-10 |
SP15B18-P-10 |
SP15B18-S-10 |
SP15B20-P-10 |
SP15B20-S-10 |
SP15B24-N-[10,12,15] |
SP15B26-N-[12,15,16] |
SP15B26-S-12 |
SP15B28-N-[12,15,16] |
SP15B28-S-12 |
SP15B30-N-[12,15,16] |
SP15B30-S-12 |
SP15B33-N-[12,15,16] |
SP15B33-S-12 |
SP15B35-N-[12,15,16] |
SP15B35-S-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d) (มิลลิเมตร) | ชนิด | ประเภทเพลา | สเปคเบื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 5 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 377.65 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 11 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 5 ~ 6 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 386.75 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 5 ~ 8 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 386.75 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 8 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 400.40 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 8 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 404.95 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 10 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 409.50 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 10 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 427.70 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 10 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 432.25 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | P (รูกลม + ต๊าป) | ||
฿ 464.10 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 10 ~ 15 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 12 ~ 16 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 637.00 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 12 ~ 16 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 673.40 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 12 ~ 16 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 723.45 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | 12 ~ 16 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 823.55 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 33 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) | |
- | SPROCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 12 ~ 16 | ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา | สามารถกำหนดค่าการเจาะรูเพลาได้ | N (ลิ่มมาตรฐาน New JIS + ต๊าป) | ||
฿ 841.75 | SPROCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | - | ไพล็อต รู ประเภท | ไพล็อต มาตรฐาน รู | S (รูไพล็อต) |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ขนาดเกลียว | 15 | จำนวนเส้น | เส้นเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S38C | ประเภท โซ่ | RS | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง