(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์ไทม์มิ่งสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการส่งแรงบิด และระบบลำเลียงโหลดน้ำหนักเบา
[วัสดุ]
สายพาน: ยางคลอโรพรีน, เส้นแกน: สายไฟเบอร์กลาส S/Z บิดต่อเนื่องกัน, ผ้า: ผ้าไนล่อน
[รูปทรงสายพาน] ไม่มีรอยต่อ
[อุณหภูมิขณะใช้งาน]· ยาง: -30 °C ถึง 90 °C
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
· ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แรงบิดสูง ชนิด S8M,ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไร้ระยะคลอน ชนิด S8M
· ลูกกลิ้งตามลูกกลิ้งตามแบบมีฟัน พร้อมตลับลูกปืน, ลูกกลิ้งตามพร้อมตลับลูกปืนสองด้านแบบมีฟัน, ลูกกลิ้งตาม - ตลับลูกปืนกลางสำหรับความตึงด้านหลัง,,ลูกกลิ้งตาม - ตลับลูกปืนสองด้านสำหรับความตึงด้านหลัง
ชนิด | [ M ] วัสดุ | |
HTBN | (1) ยาง หลัง | ยางคลอโรพรีน |
(2) ยาง ฟัน | ||
(3) ขดลวด คอร์/แกน | สายไฟเบอร์กลาส S / Z บิดต่อเนื่องสลับกัน | |
(4) ผ้า ฟัน | ผ้า ไนล่อน |
รหัสสินค้า | ||||
ชนิด | หมายเลขสายพาน | — | ความกว้างของสายพาน | |
HTBN | 1040 S8M | — | 400 |
ชนิด | พิตช์ | Ra | Lr | H | H | i | PLD | มวลของยูนิต ก./ม. (กว้าง: 10 มม.) |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 0.686 | 52.0 |
รหัสสินค้า | จำนวนฟัน | ความยาวเส้นรอบวงสายพาน (มม.) | ||
ชนิด | หมายเลขสายพาน | ความกว้างของสายพาน | ||
HTBN (ยาง) | 480 S8M | 150 (15 มม.) 250 (25 มม.) 300 (30 มม.) 400 (40 มม.) | 60 | 480 |
520 S8M | 65 | 520 | ||
560 S8M | 70 | 560 | ||
584 S8M | 73 | 584 | ||
600 S8M | 75 | 600 | ||
632 S8M | 79 | 632 | ||
656 S8M | 82 | 656 | ||
712 S8M | 89 | 712 | ||
720 S8M | 90 | 720 | ||
760 S8M | 95 | 760 | ||
800 S8M | 100 | 800 | ||
824 S8M | 103 | 824 | ||
848 S8M | 106 | 848 | ||
880 S8M | 110 | 880 | ||
896 S8M | 112 | 896 | ||
920 S8M | 115 | 920 | ||
944 S8M | 118 | 944 | ||
960 S8M | 120 | 960 | ||
976 S8M | 122 | 976 | ||
1000 S8M | 125 | 1000 | ||
1040 S8M | 130 | 1040 | ||
1056 S8M | 132 | 1056 | ||
1080 S8M | 135 | 1080 | ||
1120 S8M | 140 | 1120 | ||
1136 S8M | 142 | 1136 | ||
1160 S8M | 145 | 1160 | ||
1200 S8M | 150 | 1200 | ||
1248 S8M | 156 | 1248 | ||
1280 S8M | 160 | 1280 | ||
1304 S8M | 163 | 1304 | ||
1360 S8M | 170 | 1360 | ||
1400 S8M | 175 | 1400 | ||
1440 S8M | 180 | 1440 | ||
1480 S8M | 185 | 1480 | ||
1520 S8M | 190 | 1520 | ||
1600 S8M | 200 | 1600 | ||
1680 S8M | 210 | 1680 | ||
1760 S8M | 220 | 1760 | ||
1800 S8M | 225 | 1800 | ||
1912 S8M | 239 | 1912 | ||
2000 S8M | 250 | 2000 | ||
2240 S8M | 280 | 2240 | ||
2304 S8M | 288 | 2304 | ||
2400 S8M | 300 | 2400 | ||
2496 S8M | 312 | 2496 | ||
2600 S8M | 325 | 2600 | ||
2800 S8M | 350 | 2800 | ||
3200 S8M | 400 | 3200 | ||
3680 S8M | 460 | 3680 | ||
4400 S8M | 550 | 4400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.62 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1000 | 125 | |
฿ 1,037.54 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1000 | 125 | |
฿ 1,270.37 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1000 | 125 | |
฿ 1,656.90 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1000 | 125 | |
฿ 646.48 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1040 | 130 | |
฿ 1,073.71 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1040 | 130 | |
฿ 1,315.58 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1040 | 130 | |
฿ 1,731.49 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1040 | 130 | |
฿ 657.78 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1056 | 132 | |
฿ 1,089.53 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1056 | 132 | |
฿ 1,333.66 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1056 | 132 | |
฿ 1,745.06 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1056 | 132 | |
฿ 687.83 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 1080 | 135 | |
฿ 1,151.66 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1080 | 135 | |
฿ 1,373.40 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1080 | 135 | |
฿ 2,396.50 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1080 | 135 | |
฿ 691.69 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 1120 | 140 | |
฿ 1,155.08 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1120 | 140 | |
฿ 1,417.29 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1120 | 140 | |
฿ 1,849.04 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1120 | 140 | |
฿ 705.26 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 1136 | 142 | |
฿ 1,175.43 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 1136 | 142 | |
฿ 1,439.90 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1136 | 142 | |
฿ 1,898.77 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 1136 | 142 | |
฿ 725.60 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1160 | 145 | |
฿ 1,213.86 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1160 | 145 | |
฿ 1,471.54 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1160 | 145 | |
฿ 1,928.15 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1160 | 145 | |
฿ 739.16 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1200 | 150 | |
฿ 1,238.72 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1200 | 150 | |
฿ 1,519.01 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1200 | 150 | |
฿ 1,984.66 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1200 | 150 | |
฿ 752.72 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 1248 | 156 | |
฿ 1,252.28 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1248 | 156 | |
฿ 1,534.84 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1248 | 156 | |
฿ 2,014.05 ฿ 1,323.84 | BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1248 | 156 | ||
฿ 764.02 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1280 | 160 | |
฿ 1,274.89 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1280 | 160 | |
฿ 1,561.96 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1280 | 160 | |
฿ 2,045.70 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1280 | 160 | |
฿ 1,037.29 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 1304 | 163 | |
฿ 1,729.40 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1304 | 163 | |
฿ 2,074.57 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1304 | 163 | |
฿ 2,777.64 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1304 | 163 | |
฿ 1,088.17 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 1360 | 170 | |
฿ 1,820.19 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1360 | 170 | |
฿ 2,182.47 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1360 | 170 | |
฿ 2,915.37 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1360 | 170 | |
฿ 813.76 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 1400 | 175 | |
฿ 1,356.26 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 1400 | 175 | |
฿ 1,665.94 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1400 | 175 | |
฿ 2,179.06 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 1400 | 175 | |
฿ 827.32 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1440 | 180 | |
฿ 1,387.91 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1440 | 180 | |
฿ 1,699.85 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1440 | 180 | |
฿ 2,224.27 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1440 | 180 | |
฿ 1,149.57 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 43 วัน | 10 | 15 | 1480 | 185 | |
฿ 1,903.52 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1480 | 185 | |
฿ 2,280.27 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1480 | 185 | |
฿ 3,040.80 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1480 | 185 | |
฿ 1,170.19 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 1520 | 190 | |
฿ 1,942.99 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1520 | 190 | |
฿ 2,344.75 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1520 | 190 | |
฿ 3,110.10 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1520 | 190 | |
฿ 895.13 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1600 | 200 | |
฿ 1,491.89 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1600 | 200 | |
฿ 1,828.69 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1600 | 200 | |
฿ 2,387.02 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1600 | 200 | |
฿ 1,261.85 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 43 วัน | 10 | 15 | 1680 | 210 | |
฿ 2,100.89 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1680 | 210 | |
฿ 2,523.70 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1680 | 210 | |
฿ 3,362.29 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1680 | 210 | |
฿ 985.55 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1760 | 220 | |
฿ 1,641.08 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 1760 | 220 | |
฿ 2,011.79 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1760 | 220 | |
฿ 2,626.63 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1760 | 220 | |
฿ 999.11 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 1776 | 222 | |
฿ 1,656.90 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 1776 | 222 | |
฿ 2,032.13 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 1776 | 222 | |
฿ 2,640.19 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 1776 | 222 | |
฿ 1,008.15 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 1800 | 225 | |
฿ 1,670.46 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 1800 | 225 | |
฿ 2,047.96 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1800 | 225 | |
฿ 2,671.84 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 1800 | 225 | |
฿ 1,097.36 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 1912 | 239 | |
฿ 1,816.87 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 1912 | 239 | |
฿ 2,183.41 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 1912 | 239 | |
฿ 2,916.49 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 1912 | 239 | |
฿ 1,109.87 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 2000 | 250 | |
฿ 1,849.04 | BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 2000 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ประเภทสายพาน | S8M | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
แรงบิด เกียร์ | ส่ง แรงบิด สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง