(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับ การ ปรับ ความตึง สายพานไทม์มิ่ง ราว ลิ้นและ พูลเล่ย์ ขับเคลื่อน
[วัสดุ]
· พูลเล่ย์:อะลูมิเนียมอัลลอย
· หน้าแปลน:อะลูมิเนียมอัลลอย
· ตลับลูกปืน/รองลื่น:เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]
·ล้างอโนไดซ์
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
·พูลเล่ย์ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ (T5) , ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ (T10) , ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค (T5) , ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค MechaLock (T5) , ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค (T10) , ไทม์มิ่งพูลเล่ย์แบบไม่มีคีย์ล็อค MechaLock (T10)
·สายพานไทม์มิ่งสายพานไทม์มิ่ง แรงบิดสูง (T5) , สายพานไทม์มิ่ง แรงบิด สูง (T10) , สายพานไทม์มิ่งแรงบิดสูง (5GT) , สายพานไทม์ มิ่งแบบยาว - ยางเหล็ก , สายพานไทม์ มิ่งแบบ ยาว - โพลียูรีเทน , สายพานปลายเปิด , สายพาน ปลายเปิด / ยูรีเทน / ยางคลอโรพรีน
ชนิด | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | ||
ตัวเครื่อง หลัก | หน้าแปลน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
AHTF | โลหะผสมอะลูมิเนียม | A5052 | เหล็กกล้า | ล้างอะโนไดซ์ |
รหัสรุ่น/ Part number | ||||
ชนิด | ฟัน | บังคับ สายพาน | ||
AHTF | 25 | T5100 |
รหัสรุ่น/ Part number | เพลา เส้นผ่าศูนย์กลาง d | P.D. | OD | F | E | A | W | S | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||||
ชนิด | ฟัน | บังคับ สายพาน | จำนวน | D | B | ||||||||
AHTF | 18 | T5100 | 8 | 28.65 | 27.80 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZx1 | 19 | 6 |
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31.00 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | |
T5150 | 8 | 31.83 | 31.00 | 36 | 24 | 17 | 22 | 5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | ||
22 | T5100 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 11 | 16 | 5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | |
24 | T5100 | 10 | 38.20 | 37.40 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | |
25 | T5100 | 10 | 39.79 | 39.00 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | |
28 | T5100 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | |
T5150 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 17 | 22 | 6.5 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | ||
30 | T5100 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |
T5150 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 |
รหัสรุ่น/ Part number | เพลา เส้นผ่าศูนย์กลาง d | P.D. | OD | F | E | A | W | S | ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||||
ชนิด | ฟัน | บังคับ สายพาน | จำนวน | D | B | ||||||||
AHTF | 16 | T10150 | 12 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 |
T10250 | 15 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 27 | 32 | 5 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | ||
18 | T10150 | 12 | 57.30 | 55.45 | 61 | 45 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |
20 | T10150 | 12 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |
T10250 | 15 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 27 | 32 | 5 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | ||
22 | T10150 | 15 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |
24 | T10150 | 15 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |
26 | T10150 | 15 | 82.76 | 80.90 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
AHTF16T10150 |
AHTF16T10250 |
AHTF18T10150 |
AHTF18T5100-8 |
AHTF20T10150 |
AHTF20T10250 |
AHTF20T5100 |
AHTF20T5150 |
AHTF22T10150 |
AHTF22T5100 |
AHTF24T10150 |
AHTF24T5100 |
AHTF25T5100 |
AHTF26T10150 |
AHTF28T5100 |
AHTF28T5150 |
AHTF30T5100 |
AHTF30T5150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทสายพาน | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.32 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 15 | 16 | |
฿ 1,364.46 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 25 | 16 | |
฿ 1,588.62 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 15 | 18 | |
- | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | T5 | 10 | 18 | ||
฿ 1,621.11 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 15 | 20 | |
฿ 1,868.01 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 25 | 20 | |
฿ 925.88 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | T5 | 10 | 20 | |
฿ 1,029.84 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | T5 | 15 | 20 | |
฿ 1,692.57 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 15 | 22 | |
฿ 1,091.56 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | T5 | 10 | 22 | |
฿ 2,082.00 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | T10 | 15 | 24 | |
฿ 1,163.04 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | T5 | 10 | 24 | |
฿ 1,208.52 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | T5 | 10 | 25 | |
฿ 1,842.02 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T10 | 15 | 26 | |
฿ 1,172.78 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T5 | 10 | 28 | |
฿ 1,205.27 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T5 | 15 | 28 | |
฿ 1,241.01 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T5 | 10 | 30 | |
฿ 1,575.62 | IDLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | T5 | 15 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง กับ ฟัน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์ | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/ รอกตาม | ลูกกลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง