(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โรเลอร์ สายพานลำเลียง ยูรีเทน พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น สามารถเลือก วัสดุ คอร์/แกน โลหะได้จาก เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย และ สเตนเลส (SUS304)
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับความแข็งแรง โรเลอร์
ชายฝั่ง (ความแข็ง) ของ ยูรีเทน คือ A90, A70, A50 และสีเป็นธรรมชาติ สามารถเลือกความหนา ยูรีเทน ได้ตั้งแต่ 3, 4 และ 5
A90 คืออีเทอร์ ยูรีเทน A50/A70 คือเอสเทอร์ ยูรีเทน
นอกจากนี้ ยูรีเทน ของชายฝั่ง A90 ยังสามารถเปลี่ยนเป็น ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม (UDC)
ชนิดหุ้มยูรีเทน | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | ตลับลูกปืน | ||
แกน | ล้อ | การหุ้ม | |||
HROU | STKM | เหล็กกล้า | ยูรีเทน (สีธรรมชาติ) | Shore A90 | ตลับลูกปืนชนิดสวมอัด |
HROG | Shore A70 | ||||
HROH | Shore A50 | ||||
HROBU (ชนิดเงียบ) | STKM | Shore A90 | ตลับลูกปืนมาตรฐาน | ||
HROSU | SUS304 | SUS304 | ตลับลูกปืนชนิดสวมอัด |
รหัสสินค้า | — | L | — | G |
HROU38 | — | 213 | — | 3 |
รหัสสินค้า | L การเลือก | G การเลือก | D | A | D | (d1) | t | *ความแข็งแรงของลูกกลิ้งเป็นค่าอ้างอิง (N) | |||||||
รุ่น | ลำดับที่ | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | |||||||
HROU HROG HROH | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 3 4 5 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 |
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | 588 | 412 | |||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 | |||
HROBU | 19 | 19.1 | 6 | 6 | (8) | 1.2 | 775 | 721 | 667 | 549 | 431 | 373 | — | ||
28 | 28.6 | 6.5 | 8 | (10) | 1.2 | 1549 | 1436 | 1323 | 1093 | 863 | 745 | 520 | |||
38 | 38.1 | 6.5 | 12 | (18) | 2.4 | 2206 | 2040 | 1875 | 1673 | 1471 | 1226 | 1040 | |||
42 | 42.7 | 5 | 12 | (18) | 2.3 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12 | (18) | 1.4 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
HROSU | 19 | 19.0 | 5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 432 | 403 | 373 | 309 | 245 | 196 | 147 | ||
38 | 38.1 | 3.5 | 8.2 | (16) | 1.0 | 883 | 836 | 790 | 684 | 579 | 490 | 373 | |||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.5 | 1324 | 1250 | 1177 | 1128 | 1079 | 883 | 687 |
รหัสสินค้า |
---|
HROBU19-[113,213,313,413]-[3,4,5] |
HROBU28-[113,213,313,413,513]-[3,4,5] |
HROBU38-[113,213,313,413,513]-[3,4,5] |
HROBU42-[113,213,313,413,513]-[3,4,5] |
HROBU57-[113,213,313,413,513]-[3,4,5] |
HROG19-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROG28-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROG38-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROG57-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROH19-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROH28-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROH38-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROH57-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROSU19-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROSU38-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROSU50-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROU19-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROU28-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROU38-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
HROU57-[113,163,213,263,313,413,513]-[3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โรเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความแข็ง เคลือบฉนวน (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | No. | วิธีการป้องกันเสียงรบกวน | G (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 19.1 | 90 | 19 | มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 413 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 28.6 | 90 | 28 | มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 38.1 | 90 | 38 | มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 42.7 | 90 | 42 | มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 57.2 | 90 | 57 | มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 19.1 | 70 | 19 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 28.6 | 70 | 28 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 38.1 | 70 | 38 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 57.2 | 70 | 57 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 19.1 | 50 | 19 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 28.6 | 50 | 28 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 38.1 | 50 | 38 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 57.2 | 50 | 57 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 19 | 90 | 19 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 38.1 | 90 | 38 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 50.8 | 90 | 50 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 19.1 | 90 | 19 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 28.6 | 90 | 28 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 38.1 | 90 | 38 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] STKM | 57.2 | 90 | 57 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 113 ~ 513 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | โรเลอร์ ลำเลียง | ประเภทเพลา | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | วัสดุ เคลือบฉนวน | ยูรีเทน | สี เคลือบฉนวน | สีธรรมชาติ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง