(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งนำทาง พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ที่สามารถใช้เพื่อ ไกด์ รางและชิ้นงานต่างๆ ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. เรียว
คุณสามารถเลือก มุม ทรงเรียว โดยการระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลาง ทรงเรียว
วัสดุ เป็น เหล็กกล้า (เทียบเท่า S45C)
ชนิด | [M] วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ] วัสดุ | |
เทเปอร์ | แหวนล็อค | ตลับลูกปืน | ||
TMRN | เทียบเท่า S45C | — | เหล็กสปริง | เหล็กกล้า |
รหัสสินค้า | — | Z |
TMRN20 | — | Z3.0 |
รหัสสินค้า | เทเปอร์ | d | P | dh | T | S | B | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |
ชนิด | D | Z เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม. | |||||||
แบบเทเปอร์ TMRN | 20 | 0.5 to 3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ |
30 | 0.5 to 3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |
40 | 0.5 to 3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||
60 | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6000ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
TMRN20-Z[0.5-3/0.5] |
TMRN30-Z[0.5-3/0.5] |
TMRN40-Z[0.5-3/0.5] |
TMRN50-Z[0.5-3/0.5] |
TMRN60-Z[0.5-3/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | T (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IDLERICSBEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 10 | 0.5 ~ 3 | ||
- | IDLERICSBEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 10 | 0.5 ~ 3 | ||
- | IDLERICSBEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 11 | 0.5 ~ 3 | ||
- | IDLERICSBEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 14 | 0.5 ~ 3 | ||
- | IDLERICSBEARING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 14 | 0.5 ~ 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี เพลา (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | เรียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ โรเลอร์ | เทียบเท่า S45C | วัสดุ เคลือบฉนวน | ไม่เรียงกัน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง