1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม, แบบมีปีกด้านเดียว, ชนิดเกลียวนอก ซ็อกเกตหกเหลี่ยม

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม, แบบมีปีกด้านเดียว, ชนิดเกลียวนอก ซ็อกเกตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M6
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (mm.) : 24 และ 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 7 และ 9
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : SWC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม / แบบมีปีกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยำตลับลูกปืน
JIS B 1514 0 Class

รุ่น[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยมพลาสติกหุ้มตลับลูกปืนเพลาเพลา
EKBHโพลีอะซีทัลSUJ2SWCHไตรวาเลนท์โครเมต

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
EKBH24
รหัสสินค้าโหลดอนุญาต
N
D1BB1ซ็อกเกตหกเหลี่ยม Gตลับลูกปืน
ใช้
รุ่นD
EKBH (สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม)2478.42071.52.5696ZZ
3517630925608ZZ
kgf = Nx0.101972
[ ! ] ดูขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียดในหน้า 989

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EKBH24
EKBH35SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 297.00

PLASTICS BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024750.1 to 100.078.4

฿ 297.00

฿ 167.15

PLASTICS BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10359100.1 to 200.0176

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตลับลูกปืน SUJ2 ประเภท วงแหวนนอก ด้านหนึ่ง flanged วัสดุพื้นผิว โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)
ชนิดการติดตั้ง ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) รูปทรงหัวเกลียว รูหกเหลี่ยม
สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) 6