1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งนำทางแนวตั้ง - ยูรีเทน

ลูกกลิ้งนำทางแนวตั้ง - ยูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,853.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งนำทาง นำทางมีเส้นยูรีเทนที่ใช้สำหรับงานแนวตั้ง
ลูกกลิ้ง มีการบุจึงสามารถขนย้ายได้โดยไม่ทำให้ ชิ้นงาน เสียหาย
เนื่องจากประกอบด้วย ลูกกลิ้ง และ ปลายยื่นด้านหนึ่ง จึงสามารถลดความยุ่งยากในการจัดเรียงชิ้นส่วนและการประกอบได้
คุณสามารถเลือก วัสดุ ของ คอร์/แกน โรเลอร์ ได้จาก สเตนเลส (SUS304) หรือ อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย) ความแข็ง ของ ยูรีเทน (สีธรรมชาติ) คือ Shore A90
A90 เป็น ยูรีเทน ที่ใช้อีเทอร์
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับ สเปค ของ แหวนล็อค
ตลับลูกปืน ถูกติดตั้งแบบกดเข้ากับ ลูกกลิ้ง
คุณสามารถระบุความยาวของ ขาพิน ปลายยื่นด้านหนึ่ง เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. โดยใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม (NC)

ไกด์โรลเลอร์ยูรีเทนแนวตั้ง: รูปที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] โปรดใช้สินค้าเหล่านี้สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง

ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
ลูกกลิ้งเพลาแหวนล็อคตลับลูกปืนลูกกลิ้งเพลาแหวนล็อค
TGRAUA5052SUS304SUS304เหล็กกล้าหุ้มยูรีเทน (สีธรรมชาติ)
ความแข็งระดับ Shore A90
TGRSUSUS304SUS304SUS304

สเปค

รหัสสินค้าL
TGRSU3050
รหัสสินค้าLNdCBrnmdhD1FM (หยาบ)Wใช้แหวนล็อคมาตรฐาน
ชนิดDตลับลูกปืนรูปทรงค่ากำหนด JIS
ยูรีเทน
TGRAU
(A5052)
TGRSU
(SUS304))
252025   1069108520.71015568696ZZประเภท Eเบอร์ 5
  3040501069108520.71015568696ZZประเภท Eเบอร์ 5
302025   108121210730.915196810698ZZประเภท Eเบอร์ 7
  30405010การปรับแต่งไกด์โรลเลอร์ยูรีเทนแนวตั้ง: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TGRAU25-20
TGRAU25-25
TGRAU25-30
TGRAU25-40
TGRAU25-50
TGRAU30-20
TGRAU30-25
TGRAU30-30
TGRAU30-40
TGRAU30-50
TGRAU35-20
TGRAU35-25
TGRAU35-30
TGRAU35-40
TGRAU35-50
TGRAU40-20
TGRAU40-25
TGRAU40-30
TGRAU40-40
TGRAU40-50
TGRAU50-25
TGRAU50-30
TGRAU50-40
TGRAU50-50
TGRSU25-20
TGRSU25-25
TGRSU25-30
TGRSU25-40
TGRSU25-50
TGRSU30-20
TGRSU30-25
TGRSU30-30
TGRSU30-40
TGRSU30-50
TGRSU35-20
TGRSU35-25
TGRSU35-30
TGRSU35-40
TGRSU35-50
TGRSU40-20
TGRSU40-25
TGRSU40-30
TGRSU40-40
TGRSU40-50
TGRSU50-25
TGRSU50-30
TGRSU50-40
TGRSU50-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ โรเลอร์ OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,853.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย25ล้างอะโนไดซ์20

฿ 1,853.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย25ล้างอะโนไดซ์25

฿ 1,982.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย25ล้างอะโนไดซ์30

฿ 1,982.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย25ล้างอะโนไดซ์40

฿ 1,982.67

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย25ล้างอะโนไดซ์50

฿ 2,044.77

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์20

฿ 2,044.77

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์25

฿ 2,188.10

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์30

฿ 2,188.10

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์40

฿ 2,188.10

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย30ล้างอะโนไดซ์50

฿ 2,140.32

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย35ล้างอะโนไดซ์20

฿ 2,140.32

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย35ล้างอะโนไดซ์25

฿ 2,293.20

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย35ล้างอะโนไดซ์30

฿ 2,293.20

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย35ล้างอะโนไดซ์40

฿ 2,293.20

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย35ล้างอะโนไดซ์50

฿ 2,307.54

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์20

฿ 2,307.54

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์25

฿ 2,460.42

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์30

฿ 2,460.42

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์40

฿ 2,460.42

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย40ล้างอะโนไดซ์50

฿ 2,479.53

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย50ล้างอะโนไดซ์25

฿ 2,637.18

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย50ล้างอะโนไดซ์30

฿ 2,637.18

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย50ล้างอะโนไดซ์40

฿ 2,637.18

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย50ล้างอะโนไดซ์50

฿ 1,944.45

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30425ไม่มี20

฿ 1,944.45

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30425ไม่มี25

฿ 2,092.55

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30425ไม่มี30

฿ 2,092.55

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30425ไม่มี40

฿ 2,092.55

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30425ไม่มี50

฿ 2,154.66

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30430ไม่มี20

฿ 2,154.66

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30430ไม่มี25

฿ 2,350.53

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30430ไม่มี30

฿ 2,350.53

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30430ไม่มี40

฿ 2,350.53

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30430ไม่มี50

฿ 2,317.09

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30435ไม่มี20

฿ 2,317.09

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30435ไม่มี25

฿ 2,517.75

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30435ไม่มี30

฿ 2,517.75

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30435ไม่มี40

฿ 2,517.75

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30435ไม่มี50

฿ 2,546.41

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30440ไม่มี20

฿ 2,546.41

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30440ไม่มี25

฿ 2,751.84

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30440ไม่มี30

฿ 2,751.84

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30440ไม่มี40

฿ 2,751.84

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30440ไม่มี50

฿ 2,656.29

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30450ไม่มี25

฿ 3,033.72

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30450ไม่มี30

฿ 3,033.72

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30450ไม่มี40

฿ 3,033.72

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10SUS30450ไม่มี50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเพลา เพลา ชนิดลูกกลิ้ง แบน ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า วัสดุ เคลือบฉนวน ยูรีเทน ความแข็ง เคลือบฉนวน(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 90
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .